(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

垂直下向式夾鉗207系列

垂直下向式夾鉗207系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Destaco 207系列垂直下向式夾鉗具有最多款式的夾臂/安裝座選項,也提供T型把手低矮型版本,同時也備有不鏽鋼材質可供選擇。此款夾鉗可用於固定裝置檢查、組裝/測試、輕加工和木工。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
207-L
207-LB
207-LBR
207-LR
207-S
207-SB
207-SF
207-TU
207-U
207-U-L
207-UB
207-UBR
207-UF
207-UL
207-ULB
207-UR
207-USS
型號數量折扣標準
出貨日
底座安裝方式 本體材質 夾臂下方高度
(mm)
夾臂長度
(mm)
最大固定能力
(N)
底座安裝方式(詳細) 夾臂開口(+10°)
(°)
把手開口(+10°)
(°)
搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus) 夾臂方式 把手
10天~ 法蘭底座3288.42220-9957長型實心拉桿垂直
11天~ 直底座39.488.42220-9957長型實心拉桿垂直
61天~ 直底座39.488.42220-9957長型實心拉桿垂直
11天~ 法蘭底座3288.42220-9957長型實心拉桿垂直
26天~ 法蘭底座3256.42220-9957實心拉桿垂直
11天~ 直底座39.656.42220-9957實心拉桿垂直
61天~ 其他68.381.32220雙安裝面9057實心拉桿垂直
51天~ 直底座31.854.41670-9957U形拉桿T形把手
7天~ 法蘭底座31.854.41670-9957U形拉桿垂直
10天~ 法蘭底座31.8331670-9957開放式U形拉桿垂直
10天~ 直底座39.454.61670-9957U形拉桿垂直
11天~ 直底座39.454.61670-9957U形拉桿垂直
7天~ 其他68.147.21670雙安裝面9656U形拉桿垂直
10天~ 法蘭底座31.854.41670-9957長型U形拉桿垂直
10天~ 直底座39.497.81670-9957長型U形拉桿垂直
10天~ 法蘭底座31.853.11670-9957U形拉桿垂直
11天~ 法蘭底座不銹鋼31.872.42000-9957U形拉桿垂直

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務