(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

水平下向式夾鉗205系列

水平下向式夾鉗205系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Destaco 205系列水平下向式夾鉗是本公司尺寸最小的水平下向式夾鉗,適合用於狹窄空間的輕荷重夾持,也備有不含塑膠手柄的不鏽鋼型號。此款夾鉗可用於組裝、輕荷重夾持和木工。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
205-S
205-SB
205-SL
205-SR
205-SSS
205-U
205-UB
205-UL
205-UR
205-USS
型號數量折扣標準
出貨日
底座安裝方式 本體材質 夾臂下方高度
(mm)
夾臂長度
(mm)
最大固定能力
(N)
底座安裝方式(詳細) 夾臂開口(+10°)
(°)
把手開口(+10°)
(°)
夾臂類型
7天~ 法蘭底座9.122.4270-9482實心拉桿
11天~ 直底座12.717.4270-9482實心拉桿
11天~ 法蘭底座9.822.4270左側法蘭9482實心拉桿
11天~ 法蘭底座9.822.4270右側法蘭9482實心拉桿
11天~ 法蘭底座不銹鋼8.922.6340-9482實心拉桿
7天~ 法蘭底座8.118.8270-9080U形拉桿
11天~ 直底座11.218.5270-9080U形拉桿
61天~ 法蘭底座8.118.8270左側法蘭9080U形拉桿
11天~ 法蘭底座8.118.8270右側法蘭9080U形拉桿
10天~ 法蘭底座不銹鋼7.419.3340-9080U形拉桿

Loading...

  1. 1

基本資訊

搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus) 把手 水平

此分類還有這些商品

技術支援服務