(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

水平下向式夾鉗2027系列

水平下向式夾鉗2027系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Destaco 2027系列水平下向式夾鉗的特點是手部間隙加大,可減少擠壓點,也具備固定式把手樞軸能力,使動作更順暢,其固定能力幾乎是227型號的兩倍。此款夾鉗可用於固定裝置檢查、組裝/測試、輕加工、閉合裝置和木工。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
2027-U
2027-UR
型號數量折扣標準
出貨日
搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)
10天~
51天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

底座安裝方式 法蘭底座 本體材質 夾臂下方高度(mm) 33.5
夾臂長度(mm) 72.6 最大固定能力(N) 3740 夾臂開口(+10°)(°) 68
把手開口(+10°)(°) 70 夾臂類型 U形拉桿 把手 水平

此分類還有這些商品

技術支援服務