(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Destaco 202系列垂直下向式夾鉗具有雙夾桿型選項,也提供T型把手低矮型版本,同時也備有不鏽鋼材質可供選擇。此款夾鉗可用於固定裝置檢查、組裝/測試、輕加工和木工。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
202 |
202-TU |
202-U |
202-U-L |
202-UB |
202-UB-L |
202-UL |
202-USS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 底座安裝方式 | 本體材質 | 夾臂下方高度 (mm) | 夾臂長度 (mm) | 最大固定能力 (N) | 夾臂方式 | 把手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 法蘭底座 | 鋼 | 23.6 | 33.3 | 890 | 實心拉桿 | 垂直 | ||
26天~ | 直底座 | 鋼 | 23.9 | 43.9 | 890 | U形拉桿 | T形把手 | ||
7天~ | 法蘭底座 | 鋼 | 23.4 | 43.9 | 890 | U形拉桿 | 垂直 | ||
10天~ | 法蘭底座 | 鋼 | 23.4 | 38.1 | 890 | 開放式U形拉桿 | 垂直 | ||
10天~ | 直底座 | 鋼 | 28.7 | 43.9 | 890 | U形拉桿 | 垂直 | ||
11天~ | 直底座 | 鋼 | 23.4 | 38.1 | 890 | 開放式U形拉桿 | 垂直 | ||
7天~ | 法蘭底座 | 鋼 | 23.4 | 58.2 | 890 | 長型U形拉桿 | 垂直 | ||
10天~ | 法蘭底座 | 不銹鋼 | 23.4 | 43.9 | 1110 | U形拉桿 | 垂直 |
Loading...
夾臂開口(+10°)(°) | 105 | 把手開口(+10°)(°) | 65 | 搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus) | 無 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策