(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

垂直下向式夾鉗2010系列

垂直下向式夾鉗2010系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Destaco 2010系列垂直下向式夾鉗具有較大的手部間隙,可提高安全性,其固定能力是210系列的兩倍以上,同時在關鍵樞軸點配備硬化襯套。此款夾鉗可用於固定裝置檢查、組裝/測試、輕加工和木工。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
2010-U
2010-UB
2010-UBR
2010-UR
型號數量折扣標準
出貨日
底座安裝方式 夾臂下方高度
(mm)
搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus)
11天~ 法蘭底座43.2
51天~ 直底座55.9
26天~ 直底座55.9
43天~ 法蘭底座43.2

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 夾臂長度(mm) 90.2 最大固定能力(N) 6230
夾臂開口(+10°)(°) 78 把手開口(+10°)(°) 66 夾臂方式 U形拉桿
把手 垂直

此分類還有這些商品

技術支援服務