(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

垂直下向式夾鉗2002及2007系列

垂直下向式夾鉗2002及2007系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Destaco 2002及2007系列具有較大的手部間隙,可提高安全性,關鍵樞軸點配備硬化襯套,而夾持接觸方式幾乎呈垂直。此款夾鉗可用於固定裝置檢查、組裝/測試、輕加工和木工。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
2002-S
2002-U
2002-U207
2002-UB
2002-UBR
2002-UR
2002-UR207
2007-S
2007-U
2007-UB
2007-UBR
2007-UR
型號數量折扣標準
出貨日
底座安裝方式 夾臂下方高度
(mm)
夾臂長度
(mm)
最大固定能力
(N)
夾臂開口(+10°)
(°)
把手開口(+10°)
(°)
搭扣鎖定強化系統(Toggle Lock Plus) 夾臂方式
26天~ 法蘭底座24.148.527007566實心拉桿
10天~ 法蘭底座24.14927007566U形拉桿
51天~ 法蘭底座31.84927009072U形拉桿
51天~ 直底座32.54927007566U形拉桿
51天~ 直底座32.54927007566U形拉桿
10天~ 法蘭底座24.14927007566U形拉桿
51天~ 法蘭底座31.84927007557U形拉桿
51天~ 法蘭底座31.872.444507664實心拉桿
10天~ 法蘭底座31.873.244507664U形拉桿
51天~ 直底座42.773.244507664U形拉桿
51天~ 直底座42.773.244507664U形拉桿
39天~ 法蘭底座31.873.244507664U形拉桿

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 把手 垂直

此分類還有這些商品

技術支援服務