(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

安全聯軸器附開縫型夾鉗KBK / C-K

安全聯軸器附開縫型夾鉗KBK / C-K

將游標移至圖檔即可放大

· 無背隙安全聯軸器
· 使用夾緊軸套,可快速組裝
· 適用於安裝皮帶輪、鏈輪
· 扭矩範圍:0.2 - 500 Nm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KBK/C-K-2-[3-6/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-2-N[3-6/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-4.5-[6-12/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-4.5-N[6-12/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-7-[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-7-N[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-10-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-10-N[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-30-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-30-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-60-[12-25/1]-[13-65/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-60-N[12-25/1]-[13-65/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-80-[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-80-N[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-150-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-150-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-200-[22-40/1]-[30-200/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-200-N[22-40/1]-[30-200/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-300-[30-46/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-300-N[30-46/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-500-[35-50/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-500-N[35-50/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
型號相關數量折扣標準
出貨日
尺寸 長度L
(mm)
適用範圍(孔1) 扭矩範圍
(Nm)
鍵槽最大孔徑D1 鍵槽(D1) 接合類型 扭矩範圍
28天~ 2353-61: 0.2-1.5 / 2: 0.5-26單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 2353-61: 0.2-1.5 / 2: 0.5-26單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 4.5366-121: 1-3 / 2: 3-68單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 4.5366-121: 1-3 / 2: 3-68單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 7446-161: 1-4 / 2: 3-711單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 7446-161: 1-4 / 2: 3-711單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 10446-161: 3-7 / 2: 5-1011單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 10446-161: 3-7 / 2: 5-1011單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 305910-201: 5-15 / 2: 10-3014單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 305910-201: 5-15 / 2: 10-3014單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 607612-251: 13-35 / 2: 20-6518單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 607612-251: 13-35 / 2: 20-6518單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 807914-351: 15-40 / 2: 30-8027單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 807914-351: 15-40 / 2: 30-8027單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 1507914-351: 50-130 / 2: 65-15027單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 1507914-351: 50-130 / 2: 65-15027單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 2009122-401: 30-90 / 2: 80-20032單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 2009122-401: 30-90 / 2: 80-20032單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 30010130-461: 60-200 / 2: 150-30038單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 30010130-461: 60-200 / 2: 150-30038單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 50013435-501: 80-250 / 2: 200-50041單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
28天~ 50013435-501: 80-250 / 2: 200-50041單位置接合 / 多位置接合1 ~ 2
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
尺寸 長度L
(mm)
適用範圍(孔1) 扭矩範圍
(Nm)
鍵槽最大孔徑D1 鍵槽(D1) 接合類型 扭矩範圍

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引