(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
· 無背隙安全聯軸器
· 採用精巧型內錐形軸套,高夾緊力
· 適用於安裝皮帶輪、鏈輪
· 扭矩範圍:3 - 900 Nm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KBK/C-I-10-[6-14/1]-[3-10/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/C-I-10-N[6-14/1]-[3-10/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/C-I-30-[12-20/1]-[5-30/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/C-I-30-N[12-20/1]-[5-30/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/C-I-60-[15-25/1]-[13-65/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/C-I-60-N[15-25/1]-[13-65/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/C-I-80-[20-35/1]-[15-80/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/C-I-80-N[20-35/1]-[15-80/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/C-I-150-[20-35/1]-[50-150/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/C-I-150-N[20-35/1]-[50-150/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/C-I-200-[20-40/1]-[30-200/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/C-I-200-N[20-40/1]-[30-200/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/C-I-300-[25-46/1]-[60-300/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/C-I-300-N[25-46/1]-[60-300/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/C-I-500-[35-50/1]-[80-500/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/C-I-500-N[35-50/1]-[80-500/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-10-[6-14/1]-[3-10/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-10-N[6-14/1]-[3-10/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-30-[12-20/1]-[5-30/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-30-N[12-20/1]-[5-30/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-60-[15-25/1]-[13-65/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-60-N[15-25/1]-[13-65/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-80-[20-35/1]-[15-80/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-80-N[20-35/1]-[15-80/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-1400-[50-70/1]-[450-1400/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-1400-N[50-70/1]-[450-1400/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-150-[20-35/1]-[50-150/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-150-N[20-35/1]-[50-150/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-200-[20-40/1]-[30-200/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-200-N[20-40/1]-[30-200/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-300-[25-45/1]-[60-300/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-300-N[25-45/1]-[60-300/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-500-[35-55/1]-[80-500/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-500-N[35-55/1]-[80-500/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-800-[50-70/1]-[260-900/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-I-800-N[50-70/1]-[260-900/1]-[C,D]-[1,2] |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 尺寸 | 長度L (mm) | 適用範圍(孔1) | 適用範圍(孔2) | 扭矩範圍 (Nm) | 鍵槽(D1) | 接合類型 | 扭矩範圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28天~ | 10 | 44 | 6 ~ 14 | 6-14 | 1: 3-7 / 2: 5-10 | 否 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 10 | 44 | 6 ~ 14 | 6-14 | 1: 3-7 / 2: 5-10 | 是 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 30 | 51 | 12 ~ 20 | 12-20 | 1: 5-15 / 2: 10-30 | 否 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 30 | 51 | 12 ~ 20 | 12-20 | 1: 5-15 / 2: 10-30 | 是 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 60 | 61 | 15 ~ 25 | 15-25 | 1: 13-35 / 2: 20-65 | 否 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 60 | 61 | 15 ~ 25 | 15-25 | 1: 13-35 / 2: 20-65 | 是 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 80 | 72 | 20 ~ 35 | 20-35 | 1: 15-40 / 2: 30-80 | 否 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 80 | 72 | 20 ~ 35 | 20-35 | 1: 15-40 / 2: 30-80 | 是 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 150 | 72 | 20 ~ 35 | 20-35 | 1: 50-130 / 2: 65-150 | 否 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 150 | 72 | 20 ~ 35 | 20-35 | 1: 50-130 / 2: 65-150 | 是 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 200 | 77 | 20 ~ 40 | 20-40 | 1: 30-90 / 2: 80-200 | 否 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 200 | 77 | 20 ~ 40 | 20-40 | 1: 30-90 / 2: 80-200 | 是 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 300 | 93 | 25 ~ 46 | 25-46 | 1: 60-200 / 2: 150-300 | 否 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 300 | 93 | 25 ~ 46 | 25-46 | 1: 60-200 / 2: 150-300 | 是 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 500 | 112 | 35 ~ 50 | 35-50 | 1: 80-250 / 2: 200-500 | 否 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 500 | 112 | 35 ~ 50 | 35-50 | 1: 80-250 / 2: 200-500 | 是 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 10 | 36 | 6 ~ 14 | 6-14 | 1: 3-7 / 2: 5-10 | 否 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 10 | 36 | 6 ~ 14 | 6-14 | 1: 3-7 / 2: 5-10 | 是 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 30 | 45 | 12 ~ 20 | 12-20 | 1: 5-15 / 2: 10-30 | 否 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 30 | 45 | 12 ~ 20 | 12-20 | 1: 5-15 / 2: 10-30 | 是 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 60 | 58 | 15 ~ 25 | 15-25 | 1: 13-35 / 2: 20-65 | 否 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 60 | 58 | 15 ~ 25 | 15-25 | 1: 13-35 / 2: 20-65 | 是 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 80 | 60 | 20 ~ 35 | 20-35 | 1: 15-40 / 2: 30-80 | 否 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 80 | 60 | 20 ~ 35 | 20-35 | 1: 15-40 / 2: 30-80 | 是 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 1400 | 110 | 50 ~ 70 | 50-70 | 1: 450-900 / 2: 800-1400 | 否 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 1400 | 110 | 50 ~ 70 | 50-70 | 1: 450-900 / 2: 800-1400 | 是 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 150 | 60 | 20 ~ 35 | 20-35 | 1: 50-130 / 2: 65-150 | 否 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 150 | 60 | 20 ~ 35 | 20-35 | 1: 50-130 / 2: 65-150 | 是 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 200 | 66 | 20 ~ 40 | 20-40 | 1: 30-90 / 2: 80-200 | 否 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 200 | 66 | 20 ~ 40 | 20-40 | 1: 30-90 / 2: 80-200 | 是 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 300 | 75 | 25 ~ 45 | 25-45 | 1: 60-200 / 2: 150-300 | 否 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 300 | 75 | 25 ~ 45 | 25-45 | 1: 60-200 / 2: 150-300 | 是 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 500 | 75 | 35 ~ 55 | 35-55 | 1: 80-250 / 2: 200-500 | 否 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 500 | 75 | 35 ~ 55 | 35-55 | 1: 80-250 / 2: 200-500 | 是 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 800 | 110 | 50 ~ 70 | 50-70 | 1: 260-600 / 2: 500-900 | 否 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 | |||
28天~ | 800 | 110 | 50 ~ 70 | 50-70 | 1: 260-600 / 2: 500-900 | 是 | 單位置接合 / 多位置接合 | 1 ~ 2 |
Loading...
[3-1400/1Nm單位]
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策