(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

雙向全行程延伸型伸縮滑軌 GN 1426 1380N

雙向全行程延伸型伸縮滑軌 GN 1426 1380N

伸縮滑軌GN 1426成對垂直安裝。特殊設計可使雙向行程達到公稱長度l1約100%(雙向全行程延伸)。此設計方法可實現多種應用,例如抽屜的雙向荷重。B型的橡膠擋塊可減緩滑軌在前端位置的衝擊力。如果在延伸方向上出現較大的靜態或動態荷重,可由外部止動元件吸收。

伸縮滑軌成對出貨。由於結構設計,滑軌可以安裝在左側或右側的擴充件上。所有安裝孔均可透過輔助孔輕鬆觸及。此處僅顯示緊固孔,但可能存在其他與生產相關的孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
1426-500-B-2-ZB
1426-600-B-2-ZB
1426-700-B-2-ZB
1426-800-B-2-ZB
型號數量折扣標準
出貨日
行程 l2
(mm)
長度 l1
(mm)
18天~ 503500
18天~ 607600
18天~ 711700
18天~ 815800

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑軌形 軌道材質 軌道段數 2段
軌道表面處理 鍍鋅 型式 B 附橡膠擋塊 識別No. 2 使用沉頭孔緊固
表面處理 ZB 鍍鋅,藍色鈍化

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767