(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼水平調整裝置 GN 360

不鏽鋼水平調整裝置 GN 360

GN 360 鏽鋼水平調整裝置用於水平調整,並可補償機器和系統在安裝時出現的任何斜度。從下方安裝時,螺紋部 d2 也可用作貫通孔。細螺紋部d3可以使用 DIN 1810 C型扳手進行精確的調整和再調整。扣環則用於限制最大可調整範圍。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
360-40-M10-69-A-NI
360-40-M10-69-B-NI
360-40-M10-86-A-NI
360-40-M10-86-B-NI
360-52-M12-80-A-NI
360-52-M12-80-B-NI
360-52-M12-103-A-NI
360-52-M12-103-B-NI
360-65-M16-112-A-NI
360-65-M16-112-B-NI
360-65-M16-148-A-NI
360-65-M16-148-B-NI
360-79-M10-69-A-NI
360-79-M10-69-B-NI
360-79-M10-86-A-NI
360-79-M10-86-B-NI
360-99-M12-80-A-NI
360-99-M12-80-B-NI
360-99-M12-103-A-NI
360-99-M12-103-B-NI
360-119-M16-112-A-NI
360-119-M16-112-B-NI
360-119-M16-148-A-NI
360-119-M16-148-B-NI
型號數量折扣標準
出貨日
直徑d1 型式 d3 d4 h1 h2 h3 h4 h5 靜態荷重F
(kN)
C型扳手代碼no. 重量
(kg)
13天~ 40A 無鎖定螺帽M 28 x 1,540695316--701810-A40-42, 1810-A40-420.390
13天~ 40B 附鎖定螺帽M 28 x 1,54069--5910701810-A40-42, 1810-A40-420.418
13天~ 40A 無鎖定螺帽M 28 x 1,540866224--701810-A40-42, 1810-A40-420.460
13天~ 40B 附鎖定螺帽M 28 x 1,54086--6818701810-A40-42, 1810-A40-420.480
13天~ 52A 無鎖定螺帽M 36 x 1,552806119--851810-A52-55, 1810-A52-550.815
13天~ 52B 附鎖定螺帽M 36 x 1,55280--6911851810-A52-55, 1810-A52-550.897
13天~ 52A 無鎖定螺帽M 36 x 1,5521037330--851810-A52-55, 1810-A52-550.975
13天~ 52B 附鎖定螺帽M 36 x 1,552103--8023851810-A52-55, 1810-A52-551.498
13天~ 65A 無鎖定螺帽M 45 x 1,5651128230--1551810-A65-70, 1810-A65-701.665
13天~ 65B 附鎖定螺帽M 45 x 1,565112--90221551810-A65-70, 1810-A65-701.758
13天~ 65A 無鎖定螺帽M 45 x 1,56514810048--1551810-A65-70, 1810-A65-702.048
13天~ 65B 附鎖定螺帽M 45 x 1,565148--108401551810-A65-70, 1810-A65-702.145
13天~ 79A 無鎖定螺帽M 28 x 1,540695316--701810-A40-42, 1810-A40-420.730
13天~ 79B 附鎖定螺帽M 28 x 1,54069--5910701810-A40-42, 1810-A40-420.755
13天~ 79A 無鎖定螺帽M 28 x 1,540866224--701810-A40-42, 1810-A40-420.825
13天~ 79B 附鎖定螺帽M 28 x 1,54086--6818701810-A40-42, 1810-A40-420.800
13天~ 99A 無鎖定螺帽M 36 x 1,552806119--851810-A52-55, 1810-A52-551.425
13天~ 99B 附鎖定螺帽M 36 x 1,55280--6911851810-A52-55, 1810-A52-551.031
13天~ 99A 無鎖定螺帽M 36 x 1,5521037330--851810-A52-55, 1810-A52-551.595
13天~ 99B 附鎖定螺帽M 36 x 1,552103--8023851810-A52-55, 1810-A52-551.645
13天~ 119A 無鎖定螺帽M 45 x 1,5651128230--1551810-A65-70, 1810-A65-702.880
13天~ 119B 附鎖定螺帽M 45 x 1,565112--90221551810-A65-70, 1810-A65-702.980
13天~ 119A 無鎖定螺帽M 45 x 1,56514810048--1551810-A65-70, 1810-A65-703.260
13天~ 119B 附鎖定螺帽M 45 x 1,565148--108401551810-A65-70, 1810-A65-703.360

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 NI 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767