(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼滾珠鎖定銷 GN 113.10 用於各種零件和工件的快速固定、連接和鎖定。
典型的用途是作為須頻繁拆除並重新安裝的定位銷。
按下彈簧作動按鈕即可解鎖兩顆滾珠,放開按鈕則再次鎖定。
滾珠鎖定銷 GN 113.10 具有極高荷重能力,插銷為重荷重、高耐磨耗性的硬化不鏽鋼材質。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 銷直徑d1 | 長度l1 | 荷重 (kN) |
---|---|---|---|---|---|
13天~ | 5 | 10 | 24, 24 | ||
13天~ | 5 | 15 | 24, 24 | ||
13天~ | 5 | 20 | 24, 24 | ||
13天~ | 5 | 25 | 24, 24 | ||
13天~ | 5 | 30 | 24, 24 | ||
13天~ | 5 | 35 | 24, 24 | ||
13天~ | 5 | 40 | 24, 24 | ||
13天~ | 5 | 45 | 24, 24 | ||
7天~ | 5 | 50 | 24, 24 | ||
13天~ | 5 | 60 | 24, 24 | ||
13天~ | 5 | 70 | 24, 24 | ||
13天~ | 5 | 80 | 24, 24 | ||
13天~ | 6 | 10 | 35, 35 | ||
13天~ | 6 | 15 | 35, 35 | ||
13天~ | 6 | 20 | 35, 35 | ||
13天~ | 6 | 25 | 35, 35 | ||
13天~ | 6 | 30 | 35, 35 | ||
13天~ | 6 | 35 | 35, 35 | ||
13天~ | 6 | 40 | 35, 35 | ||
13天~ | 6 | 45 | 35, 35 | ||
13天~ | 6 | 50 | 35, 35 | ||
13天~ | 6 | 60 | 35, 35 | ||
13天~ | 6 | 70 | 35, 35 | ||
13天~ | 6 | 80 | 35, 35 | ||
13天~ | 8 | 10 | 63, 63 | ||
13天~ | 8 | 15 | 63, 63 | ||
13天~ | 8 | 20 | 63, 63 | ||
13天~ | 8 | 25 | 63, 63 | ||
13天~ | 8 | 30 | 63, 63 | ||
13天~ | 8 | 35 | 63, 63 | ||
13天~ | 8 | 40 | 63, 63 | ||
13天~ | 8 | 45 | 63, 63 | ||
13天~ | 8 | 50 | 63, 63 | ||
13天~ | 8 | 60 | 63, 63 | ||
13天~ | 8 | 70 | 63, 63 | ||
13天~ | 8 | 80 | 63, 63 | ||
13天~ | 8 | 90 | 63, 63 | ||
13天~ | 8 | 100 | 63, 63 | ||
13天~ | 10 | 15 | - | ||
13天~ | 10 | 20 | - | ||
13天~ | 10 | 25 | - | ||
13天~ | 10 | 30 | - | ||
13天~ | 10 | 35 | - | ||
13天~ | 10 | 40 | - | ||
13天~ | 10 | 45 | - | ||
13天~ | 10 | 50 | - | ||
13天~ | 10 | 60 | - | ||
13天~ | 10 | 70 | - | ||
13天~ | 10 | 80 | - | ||
13天~ | 10 | 90 | - | ||
13天~ | 10 | 100 | - | ||
13天~ | 10 | 110 | - | ||
13天~ | 10 | 120 | - | ||
13天~ | 12 | 20 | - | ||
13天~ | 12 | 25 | - | ||
13天~ | 12 | 30 | - | ||
13天~ | 12 | 35 | - | ||
13天~ | 12 | 40 | - | ||
13天~ | 12 | 45 | - | ||
13天~ | 12 | 50 | - |
Loading...
型式 | 旋鈕型 | 銷材質 | 不鏽鋼 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策