(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼滾珠鎖定銷 GN 113.9 附不鏽鋼旋鈕

不鏽鋼滾珠鎖定銷 GN 113.9 附不鏽鋼旋鈕

不鏽鋼滾珠鎖定銷 GN 113.9 用於各種零件和工件的快速固定、連接和鎖定。
典型的用途是作為須頻繁拆除並重新安裝的定位銷。

按下彈簧作動按鈕即可解鎖兩顆滾珠,放開按鈕則再次鎖定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
113.9-5-10
113.9-5-15
113.9-5-20
113.9-5-25
113.9-5-30
113.9-5-35
113.9-5-40
113.9-5-45
113.9-5-50
113.9-5-60
113.9-5-70
113.9-5-80
113.9-6-10
113.9-6-15
113.9-6-20
113.9-6-25
113.9-6-30
113.9-6-35
113.9-6-40
113.9-6-45
113.9-6-50
113.9-6-60
113.9-6-70
113.9-6-80
113.9-8-10
113.9-8-15
113.9-8-20
113.9-8-25
113.9-8-30
113.9-8-35
113.9-8-40
113.9-8-45
113.9-8-50
113.9-8-60
113.9-8-70
113.9-8-80
113.9-8-90
113.9-8-100
113.9-10-15
113.9-10-20
113.9-10-25
113.9-10-30
113.9-10-35
113.9-10-40
113.9-10-45
113.9-10-50
113.9-10-60
113.9-10-70
113.9-10-80
113.9-10-90
113.9-10-100
113.9-10-110
113.9-10-120
113.9-12-20
113.9-12-25
113.9-12-30
113.9-12-35
113.9-12-40
113.9-12-45
113.9-12-50
型號數量折扣標準
出貨日
銷直徑d1 長度l1 荷重
(kN)
13天~ 51014, 14
13天~ 51514, 14
13天~ 52014, 14
13天~ 52514, 14
13天~ 53014, 14
13天~ 53514, 14
13天~ 54014, 14
13天~ 54514, 14
13天~ 55014, 14
13天~ 56014, 14
13天~ 57014, 14
13天~ 58014, 14
13天~ 61021, 21
13天~ 61521, 21
13天~ 62021, 21
13天~ 62521, 21
13天~ 63021, 21
13天~ 63521, 21
13天~ 64021, 21
13天~ 64521, 21
13天~ 65021, 21
13天~ 66021, 21
13天~ 67021, 21
13天~ 68021, 21
13天~ 81038, 38
13天~ 81538, 38
13天~ 82038, 38
13天~ 82538, 38
13天~ 83038, 38
13天~ 83538, 38
13天~ 84038, 38
13天~ 84538, 38
13天~ 85038, 38
13天~ 86038, 38
13天~ 87038, 38
13天~ 88038, 38
13天~ 89038, 38
13天~ 810038, 38
13天~ 101560, 60
13天~ 102060, 60
13天~ 102560, 60
13天~ 103060, 60
13天~ 103560, 60
13天~ 104060, 60
13天~ 104560, 60
13天~ 105060, 60
13天~ 106060, 60
13天~ 107060, 60
13天~ 108060, 60
13天~ 109060, 60
13天~ 1010060, 60
13天~ 1011060, 60
13天~ 1012060, 60
13天~ 122087, 87
13天~ 122587, 87
13天~ 123087, 87
13天~ 123587, 87
13天~ 124087, 87
13天~ 124587, 87
13天~ 125087, 87

Loading...

基本資訊

型式 銷型 銷材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767