(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

衛生設計型密封環 GN 7600

衛生設計型密封環 GN 7600

當元件安裝在衛生區域且具有圓柱形安裝表面時,最適合使用 GN 7600 密封環進行無死角密封和安裝。

在出貨或未組裝的狀態下,密封環的「實際尺寸」為表中所述之大小。為確保就位牢固且密封妥善,元件內必須如圖所示預留安裝空間。如此可確保密封環安裝後可承受必要的壓力而不會承受過大的荷重。與密封環接觸的所有表面應至少達到Ra 0.8 µm的表面粗糙度。

隨附 GN 7600 密封環的Ganter標準零件均列在表中,如需維修,也可單獨供應。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
7600-12-8-2-HNBR-85
7600-14-10-2-HNBR-85
7600-16-12-2-HNBR-85
7600-18-14-2-HNBR-85
7600-21-17-2-HNBR-85
7600-22-18-2-HNBR-85
7600-25-21-2-HNBR-85
7600-30-26-2-HNBR-85
型號數量折扣標準
出貨日
d3
(φ)
d2
(φ)
d1
13天~ 12.8812
13天~ 14.81014
13天~ 16.81216
13天~ 18.81418
13天~ 21.81721
13天~ 22.81822
13天~ 25.82125
13天~ 30.82630

Loading...

  1. 1

基本資訊

襯墊種類 活塞桿密封條 材質 H-NBR s 2
線束 85,85 ±5肖氏A

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767