(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

測距輪

測距輪

ABP鋁製測距輪用於精確測量各種材質的長度(如木材、紙張/紙板、預潤滑金屬、鐵絲、玻璃等),備有多種表面可供選擇,包括十字滾花、優力膠塗層搭配平滑、溝槽和肋紋等各種輪面結構,以滿足個別應用需求。測距輪具有極佳的同心度和精確的測量精度。同時也具有良好的耐油性、耐燃料性、耐臭氧性和耐候性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MRAG 200 06
MRAG 200 10
MRAG 305 10
MRAG 500 10
MRAN 200 06
MRAN 200 10
MRAN 305 10
MRAN 500 10
MRAO 200 06
MRAO 200 08
MRAO 200 10
MRAP 200 06
MRAP 200 10
MRAP 305 10
MRAP 500 10
MRAR 200 06
MRAR 200 10
MRAR 300 10
MRAR 500 10
MSAP 200 06
MSAP 200 08
MSAP 200 10
型號數量折扣標準
出貨日
材質 圓周 直徑d1 工作面結構 工作面材質 轉動慣量
(gcm2)
重量
(g)
9天~ 鋁,優力膠20006波紋---
9天~ 鋁,優力膠20010波紋---
9天~ 鋁,優力膠30510波紋---
9天~ 鋁,優力膠50010波紋---
9天~ 鋁,優力膠20006顆粒---
9天~ 鋁,優力膠20010顆粒---
9天~ 鋁,優力膠30510顆粒---
9天~ 鋁,優力膠50010顆粒---
12天~ 2006O形環NBR 700,2x10348
12天~ 2008O形環NBR 700,2x10348
12天~ 20010O形環NBR 700,2x10348
9天~ 鋁,優力膠20006平滑---
9天~ 鋁,優力膠20010平滑---
9天~ 鋁,優力膠30510平滑---
9天~ 鋁,優力膠50010平滑---
9天~ 20006十字滾花---
9天~ 20010十字滾花---
9天~ 30010十字滾花---
9天~ 50010十字滾花---
12天~ 2006平滑優力膠0,2x10351
12天~ 2008平滑優力膠0,2x10351
12天~ 20010平滑優力膠0,2x10351

Loading...

  1. 1

技術支援服務