(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

模組化氣動操作連接元件

WORKPIECE CLAMPS

模組化氣動操作連接元件

[規格]
・本體:表面硬化研磨鋼
・控制模組:鋁
・固定力(N):5000
・定心精度(mm):< 0.01

模組化氣動操作連接元件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1990.102

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
1990.102
型號相關數量折扣標準
出貨日
10天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

主體 鋼,表面硬化,研磨 緊固力(N) 5000 中心準確度(mm) < 0.01
控制模組 鬆開壓力(bar) 6 不含衝突礦物
符合REACH標準 重量(g) 3040

模組化氣動操作連接元件的型號1990.102頁面。
記載關於型號1990.102之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767