(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Robertshaw恆溫器-旋轉開關 model MPA series

CONTROLLER & SENSORS

Robertshaw恆溫器-旋轉開關 model MPA series

Robertshaw恆溫器是由世界級恆溫器專業製造商(Robertshaw Control公司)所製造的產品。
【特長】
・溫度設定附刻度盤,可輕鬆設定任何溫度。
・用於精密機械到家用的電熱、瓦斯調節等多種裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MPA200P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

Robertshaw恆溫器-旋轉開關 model MPA series尺寸圖

產品規格

型號開關機構電力額定按壓旋轉刻度盤
MPA100PSP-ST(單極單投)100V 15A
MPA200PSP-ST(單極單投)200V 15A

附刻度盤、M4螺絲、AMP端子

使用範例

用途

電熱設備、輸送帶用熱封機、電鍍槽、焊錫槽、投入用加熱器、脫脂槽、退火爐等。

技術資訊、設計概念

結線圖

Robertshaw恆溫器-旋轉開關 model MPA series 結線圖

安裝孔尺寸位置圖

Robertshaw恆溫器-旋轉開關 model MPA series 安裝孔尺寸位置圖
型號
MPA200P
型號數量折扣標準
出貨日
7天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

電力額定 15A 200V

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767