(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・依用途可選擇濾芯
・容易維修
・大的排油口
・可安裝阻塞狀態檢知
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
FH100-08-400-P010
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 迴油式過濾器 | 油壓動作油 | 石油類 | 連接口徑 | Rc1 |
---|---|---|---|---|---|
公稱過濾度(μm) | 10 | 差壓顯示 | 差壓顯示器 | 洩壓閥 | 附洩壓閥 |
O形環公稱 | 無 | 濾芯 | 紙 | 訂製規格 | 無(標準) |
適用過濾器型式 | 無 |
回流過濾器 FH100 Series的型號FH100-08-400-P010頁面。
記載關於型號FH100-08-400-P010之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策