(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
耐衝撃優異的插銷接合夾爪。
【特長】
・獨自的密封構造,全長變短開閉時,可獲得相同的夾持力
・4處可安裝磁簧開關
・2種類的夾爪選配
・防塵對策構造
・軸承標準装備
・180°開閉型齒輪式
・螺牙種類:G、M、NPT、Rc
型號 |
---|
MHW2-20D1-M9NL |
MHW2-25D |
MHW2-25D1 |
MHW2-32D1 |
MHW2-40D |
MHW2-40D-M9B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 爪閉角度 A2 (deg) | 夾持力 (閉側 0.5MPa時) (N) | 氣壓缸內徑 (mm) | 夾爪位置、選項 | 自動開關 | 開關數量 | 導線長度 | 尺寸 | 孔口螺牙種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | -5 | 14.3 | 20 | 開關方向攻牙安裝方式 | M9N | 附2個 | 3m | 5 | M | ||
19天 | -6 | 29.2 | 25 | 平面型夾爪方式(標準) | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | 5 | M | ||
19天 | -6 | 29.2 | 25 | 開關方向攻牙安裝方式 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | 5 | M | ||
19天 | -5 | 53.7 | 32 | 開關方向攻牙安裝方式 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | 1/8 | Rc | ||
19天 | -5 | 94.9 | 40 | 平面型夾爪方式(標準) | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | 1/8 | Rc | ||
19天 | -5 | 94.9 | 40 | 平面型夾爪方式(標準) | M9B | 附2個 | 0.5m | 1/8 | Rc |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策