(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

支點開閉形夾爪 小型 MHCM2-7S Series

SMC HAND/CHUCK FINGER

支點開閉形夾爪 小型 MHCM2-7S Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

系列最小、最輕量支點開閉形夾爪ク。
【特長】
・爪數:2爪
・氣壓缸内徑:7mm
・開閉角度(兩側):20°~-7°
・質量:9.5g
・夾持力矩(實效値):0.017N・m(壓力0..5MPa時)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MHCM2-7S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MHCM2-7S
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 本體 夾持方法 搖臂夾型 指數 2個
本體形狀 方形 運作方式 單動型(常開) 夾持力 (閉側 0.5MPa時)(N) 1.2
環境・用途 標準 附加功能 行程調節構造
氣壓缸內徑(mm) 7 訂製規格

支點開閉形夾爪 小型 MHCM2-7S Series的型號MHCM2-7S頁面。
記載關於型號MHCM2-7S之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767