(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

自由安裝氣壓缸 桿不回轉型 複動・單桿 CUK Series

SMC AIR CYLINDER

自由安裝氣壓缸  桿不回轉型 複動・單桿 CUK Series

自由安裝氣壓缸。
【特長】
・桿不回轉型。
・本體可多面直接安裝的省空間氣缸
・系列也很豐富

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。 目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CDUK10-15D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDUK10-15D
型號數量折扣標準
出貨日
39天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 附導桿
氣壓缸內徑 D(φ) 10 行程 L(mm) 15 附加功能 標準 / 附連接桿止迴機能
環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70 使用壓力(MPa) 0.10::0.7
種類 附導桿氣壓缸 緩衝 橡膠緩衝 規格 內建磁鐵
通口螺牙種類 M5×0.8 導桿前端形狀 外螺牙

自由安裝氣壓缸 桿不回轉型 複動・單桿 CUK Series的型號CDUK10-15D頁面。
記載關於型號CDUK10-15D之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務