(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

油壓緩衝器 RB系列 腳座件

油壓緩衝器 RB系列 腳座件

【特長】
・腳座件單品
・可對應RB系列的腳座安裝零件
・材質:鋁合金
・處理:硬質黑色陽極處理
【用途】
・油壓緩衝器 RB系列用

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。 目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。 商品圖片僅供參考,詳細商品圖片請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
RB08-X331
RB10-X331
RB14-X331
RB20-X331
RB27-X331
型號數量折扣標準
出貨日
適用緩衝器
39天 RB□0805、0806
39天 RB□1006、1007
39天 RB□1411、1412
39天 RB□2015
39天 RB□2725

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/相關零件 相關零件

此分類還有這些商品

技術支援服務