(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

圓錐滾子軸承313,主要尺寸符合DIN ISO 355 / DIN 720,可分離、調整或配對使用

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
31305-A
31306-A
31307-A
31308-A
31308-XL
31309-A
31309-XL
31310-A
31311-A
31312-XL
31313-A
31313-XL
31314-A
31314-XL
31315-XL
31316-XL
31317
31317-XL
31319-XL
31320-X-XL
31322-X-XL
31324-X
31326-X
31328-X-XL
31330-X
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑d
(φ)
外徑D
(φ)
寬度B(或T)
(mm)
旋轉數
(rpm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
海關關稅 — 重量 海關關稅 — 重量單位 RoHS認證 REACH認證
10天~ 256218.25120003700038500----
10天~ 307220.75103004500046500----
10天~ 358022.7591006000064000----
7天~ 409025.2580007600083000----
7天~ 409025.2587008900083000----
- 11天~ 4510027.25-------
9天~ 4510027.257800114000108000----
10天~ 5011029.256500111000125000----
9天~ 5512031.55900123000139000----
10天~ 6013033.56000173000169000----
11天~ 65140365000163000188000----
10天~ 65140365500193000188000----
- 7天~ 7015038-------
7天~ 70150385200221000219000----
10天~ 75160404850240000236000----
9天~ 8017042.54550270000270000----
- 7天~ 8518044.5-------
10天~ 8518044.54300300000300000----
9天~ 9520049,538503600003700006.45kg
7天~ 10021556.53500450000480000----
10天~ 110240633100550000590000----
10天~ 120260682600540000700000----
11天~ 130280722430610000790000----
11天~ 140300772470830000910000----
- 11天~ 15032082-------

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767