(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

圓錐滾子軸承302,主要尺寸符合DIN ISO 355 / DIN 720,可分離、調整或配對使用

圓錐滾子軸承302,主要尺寸符合DIN ISO 355 / DIN 720,可分離、調整或配對使用

[規格]
・內徑d(mm):15-220
・外徑D(mm):35-400
・DIN ISO 355 / DIN 720

圓錐滾子軸承。單列型符合DIN/ISO。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
30202-A
30202-XL
30203-A
30203-DY
30204-A
30205-A
30205-XL
30206-A
30206-XL
30207-XL
30208-XL
30209-A
30209-DY
30209-XL
30210-A
30210-DY
30210-XL
30211-A
30211-DY
30212-A
30212-XL
30213-A
30214-A
30214-XL
30216-A
30217-A
30218-A
30219-A
30220-A
30221-A
30222-A
30222-XL
30224-A
30224-XL
30226-A
30226-XL
30228-A
30228-XL
30230-A
30230-XL
30232-XL
30234-A
30234-XL
30236-A
30236-XL
30240-XL
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑d
(φ)
外徑D
(φ)
寬度B(或T)
(mm)
旋轉數
(rpm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
海關關稅 — 重量 海關關稅 — 重量單位 RoHS認證 REACH認證
11天~ 153511.75234001470014100----
9天~ 153511.75260001770014400----
7天~ 174013.25201001920018700----
- 9天~ 174013.25-------
9天~ 204715.25168002700027000----
- 11天~ 255216.25-------
10天~ 255216.25164003850035500----
10天~ 306217.25124004350048000----
9天~ 306217.25137005200048500----
10天~ 357218.25117006400059000----
9天~ 408019.75105007300067000----
11天~ 458520.7588007000082000----
- 10天~ 458520.75-------
11天~ 458520.7596008400083000----
11天~ 509021.7582007900096000----
- 7天~ 509021.75-------
7天~ 509021.7590009400097000----
10天~ 5510022.75740091000107000----
- 9天~ 5510022.75-------
- 11天~ 6011023.75-------
10天~ 6011023.757500122000123000----
10天~ 6512024.756100119000142000----
11天~ 7012526.255800130000160000----
9天~ 7012526.256400155000162000----
10天~ 8014028.255200154000190000----
10天~ 8515030.54850178000224000----
7天~ 9016032.54550201000255000----
10天~ 9517034.54250222000285000----
9天~ 100180374000250000325000----
10天~ 105190393800280000365000----
10天~ 110200413550315000415000----
23天~ 1102004139503750004200005.2kg
- 11天~ 12021543.5-------
10天~ 12021543.53650395000445000----
11天~ 13023043.75-------
10天~ 13023043.753400420000470000----
11天~ 14025045.752850415000560000----
9天~ 14025045.753100490000560000----
- 11天~ 15027049-------
10天~ 150270492900550000630000----
9天~ 160290522650630000790000----
- 11天~ 17031057-------
10天~ 170310572500690000810000----
- 11天~ 18032057-------
11天~ 180320572420720000850000----
11天~ 2003606421409000001060000----

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767