(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・內徑(φ):10-280
・外徑(φ):21-362
凸耳止動墊圈MB元件的設計簡單且可靠,適合用於固定小型鎖定螺帽。
[特長]
・凸耳止動墊圈具有一個內凸耳,以及多個沿圓周均勻分佈的外凸耳
・內凸耳夾在緊定套或軸上的槽中,其中一個外凸耳則是彎折卡入螺帽的槽中以進行定位
・墊圈由鋼製成,材質的拉伸強度為300 N/mm2以上
・DIN 5406
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (mm) | 外徑 (mm) | 厚度 (mm) | 重量 (g) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | 21 | 1 | 1.4 | - | |||
9天~ | 12 | 25 | 1 | 2.0 | - | |||
- | 9天~ | 12 | 25 | 1 | - | - | ||
9天~ | 15 | 28 | 1 | 2.6 | - | |||
- | 11天~ | 15 | 28 | 1 | - | - | ||
9天~ | 17 | 32 | 1 | 3.2 | - | |||
9天~ | 20 | 36 | 1 | 3.2 | - | |||
9天~ | 25 | 42 | 1.25 | 6.6 | - | |||
- | 9天~ | 30 | 49 | 1.25 | 8.0 | - | ||
- | 9天~ | 35 | 57 | 1.25 | 10.0 | - | ||
10天~ | 40 | 62 | 1.25 | 12.0 | - | |||
9天~ | 45 | 69 | 1.25 | 14.0 | - | |||
10天~ | 50 | 74 | 1.25 | 15.0 | - | |||
- | 11天~ | 50 | 74 | 1.25 | - | - | ||
7天~ | 55 | 81 | 1.5 | 24.0 | - | |||
- | 11天~ | 55 | 81 | 1.5 | - | - | ||
- | 7天~ | 60 | 86 | 1.5 | 26.0 | - | ||
- | 7天~ | 60 | 86 | 1.5 | - | - | ||
10天~ | 65 | 92 | 1.5 | 28.0 | - | |||
9天~ | 70 | 98 | 1.5 | 32.0 | - | |||
- | 11天~ | 70 | 98 | 1.5 | - | - | ||
9天~ | 75 | 104 | 1.5 | 35.0 | - | |||
- | 11天~ | 75 | 104 | 1.5 | - | - | ||
9天~ | 80 | 112 | 1.75 | 45.0 | - | |||
9天~ | 85 | 119 | 1.75 | 51.0 | - | |||
- | 11天~ | 85 | 119 | 1.75 | - | - | ||
10天~ | 90 | 126 | 1.75 | 61.0 | - | |||
- | 11天~ | 90 | 126 | 1.75 | - | - | ||
9天~ | 95 | 133 | 1.75 | 80.0 | - | |||
- | 11天~ | 95 | 133 | 1.75 | - | - | ||
9天~ | 100 | 142 | 1.75 | 76.0 | - | |||
- | 11天~ | 100 | 142 | 1.75 | - | - | ||
7天~ | 105 | 145 | 1.75 | 81.9 | - | |||
7天~ | 110 | 154 | 1.75 | - | 0.091 | |||
7天~ | 115 | 159 | 2 | 106.0 | - | |||
9天~ | 120 | 164 | 2 | 103.0 | - | |||
7天~ | 125 | 170 | 2 | 103.0 | - | |||
7天~ | 130 | 175 | 2 | 104.0 | - | |||
8天~ | 135 | 185 | 2 | 141.0 | - | |||
7天~ | 140 | 192 | 2 | 139.0 | - | |||
7天~ | 145 | 202 | 2 | 164.0 | - | |||
9天~ | 150 | 205 | 2 | 148.0 | - | |||
7天~ | 155 | 212 | 2.5 | 237.0 | - | |||
10天~ | 160 | 217 | 2.5 | 213.0 | - | |||
7天~ | 165 | 222 | 2.5 | 249.0 | - | |||
7天~ | 170 | 232 | 2.5 | 238.0 | - | |||
7天~ | 180 | 242 | 2.5 | 262.0 | - | |||
9天~ | 190 | 252 | 2.5 | 288.0 | - | |||
7天~ | 200 | 262 | 2.5 | 283.0 | - | |||
9天~ | 220 | 292 | 3 | 465.0 | - | |||
7天~ | 240 | 312 | 3 | 489.0 | - | |||
- | 7天~ | 260 | 342 | 3 | - | 0.66 | ||
- | 7天~ | 280 | 362 | 3 | - | 0.69 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策