(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/31(六)~2025/6/2(一) 適逢中國端午連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

超精密圓柱滾子軸承N10..-K-TVP-SP,非定位軸承附錐形孔,錐度為1:12,可分離,附保持器

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
N1006-D-K-TVP-SP-XL
N1007-D-K-TVP-SP-XL
N1008-D-K-TVP-SP-XL
N1009-D-K-TVP-SP-XL
N1010-D-K-TVP-SP-XL
N1011-D-K-TVP-SP-XL
N1012-D-K-TVP-SP-XL
N1013-D-K-TVP-SP-XL
N1014-D-K-TVP-SP-XL
N1015-D-K-TVP-SP-XL
N1016-D-K-TVP-SP-XL
N1017-D-K-TVP-SP-XL
N1018-D-K-TVP-SP-XL
N1019-D-K-TVP-SP-XL
N1020-D-K-TVP-SP-XL
N1021-D-K-TVP-SP-XL
N1022-D-K-TVP-SP-XL
N1024-D-K-TVP-SP-XL
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑d
(φ)
外徑D
(φ)
寬度B(或T)
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
11天~ 3055131750015600
11天~ 3562142360020900
9天~ 4068152700026000
11天~ 4575163450032500
9天~ 5080163650036500
9天~ 5590184800048500
11天~ 6095185100053000
9天~ 65100185300058000
11天~ 70110206600072000
9天~ 75115206500073000
11天~ 80125228100091000
23天~ 85130228000091000
9天~ 901402495000108000
11天~ 951452499000117000
11天~ 1001502499000118000
11天~ 10516026132000154000
9天~ 11017028153000180000
11天~ 12018028160000196000

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767