(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

自動調心滾珠軸承 / 雙列 / 22xx / 2RS / 可選擇內部間隙 / 塑膠保持器 / 22xx2RS / 類似 DIN 630 / FAG

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
2200-2RS-TVH
2201-2RS-TVH
2202-2RS-TVH
2203-2RS-TVH
2204-2RS-TVH
2205-2RS-TVH
2206-2RS-TVH
2207-2RS-TVH
2208-2RS-TVH
2209-2RS-TVH
2210-2RS-TVH
2211-2RS-TVH
2212-2RS-TVH
2212-2RS-TVH-C3
2213-2RS-TVH
2214-2RS-TVH
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑d
(φ)
外徑D
(φ)
寬度B(或T)
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
荷重方向 基本額定荷重 靜態額定
(N)
10天~ 103014570016500徑向1190
10天~ 123214570014700徑向1270
10天~ 153514770013300徑向1750
10天~ 174016810011300徑向2010
11天~ 204718101009400徑向2600
10天~ 255218123008100徑向3300
12天~ 306220159006800徑向4650
10天~ 357223160005600徑向5100
7天~ 408023194004950徑向6500
7天~ 458523220004650徑向7300
9天~ 509023229004250徑向8100
7天~ 5510025270003850徑向10000
10天~ 6011028305003450徑向11500
- 7天~ 6011028----
7天~ 6512031310003150徑向12500
7天~ 7012531350003050徑向13800

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767