(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

單唇型NBR彈性體密封環G

單唇型NBR彈性體密封環G

[規格]
・內徑(mm):8-70
・外徑(mm):12-78
・寬度(mm):3、4、5

[特長]
・此款密封環採用單唇設計
・用作接觸式密封元件,用於相鄰結構中軸承位置的密封
・也適合用於單純軸向動作時的刮油刷
・此款產品可保護軸承不受汙染,並避免水噴濺或潤滑脂損失
・對於不含添加劑的礦物油基底潤滑油具有耐受性

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
G8X12X3-C
G8X15X3-C
G9X13X3-C
G9X16X3-C
G10X14X3-C
G10X17X3-C
G12X16X3-C
G12X18X3-C
G12X19X3-C
G13X19X3-C
G14X19X3-C
G14X20X3-C
G14X21X3-C
G14X22X3-C
G15X21X3-C
G15X23X3-C
G16X22X3-C
G16X24X3-C
G17X23X3-C
G17X25X3-C
G18X24X3-C
G18X26X4-C
G19X27X4-C
G20X26X4-C
G20X28X4-C
G22X28X4-C
G22X30X4-C
G24X32X4-C
G25X32X4-C
G25X33X4-C
G25X35X4-C
G26X34X4-C
G28X35X4-C
G28X37X4-C
G29X38X4-C
G30X37X4-C
G30X40X4-C
G32X42X4-C
G32X45X4-C
G35X42X4-C
G35X45X4-C
G37X47X4-C
G38X48X4-C
G40X47X4-C
G40X50X4-C
G40X52X5-C
G42X52X4-C
G43X53X4-C
G45X52X4-C
G45X55X4-C
G50X58X4-C
G50X62X5-C
G55X63X5-C
G70X78X5-C
型號數量折扣標準
出貨日
内徑
(mm)
外徑
(mm)
寬度
(mm)
13天~ 8123
9天~ 8153
9天~ 9133
11天~ 9163
12天~ 10143
7天~ 10173
11天~ 12163
9天~ 12183
13天~ 12193
13天~ 13193
9天~ 14193
9天~ 14203
9天~ 14213
7天~ 14223
9天~ 15213
9天~ 15233
13天~ 16223
11天~ 16243
16天~ 17233
23天~ 17253
13天~ 18243
13天~ 18264
11天~ 19274
13天~ 20264
9天~ 20284
9天~ 22284
9天~ 22304
9天~ 24324
9天~ 25324
10天~ 25334
13天~ 25354
9天~ 26344
13天~ 28354
18天~ 28374
11天~ 29384
13天~ 30374
9天~ 30404
13天~ 32424
9天~ 32454
9天~ 35424
13天~ 35454
9天~ 37474
9天~ 38484
9天~ 40474
9天~ 40504
9天~ 40525
12天~ 42524
9天~ 43534
13天~ 45524
12天~ 45554
13天~ 50584
9天~ 50625
9天~ 55635
9天~ 70785

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767