(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

密封球面滾子軸承WS222..-E1,兩側附唇形密封,用於連續鑄造機械

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
WS22205-E1-XL-2RSR
WS22206-E1-XL-2RSR
WS22207-E1-XL-2RSR
WS22208-E1-XL-2RSR
WS22209-E1-XL-2RSR
WS22210-E1-XL-2RSR
WS22211-E1-XL-2RSR
WS22211-E1-XL-K-2RSR
WS22212-E1-XL-2RSR
WS22213-E1-XL-2RSR
WS22214-E1-XL-2RSR
WS22215-E1-XL-2RSR
WS22216-E1-XL-2RSR
WS22217-E1-XL-2RSR
WS22218-E1-XL-2RSR
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑d
(φ)
外徑D
(φ)
寬度B(或T)
(mm)
旋轉數
(rpm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
9天~ 25522336004850042500
11天~ 30622531506400057000
13天~ 35722827008900081000
11天~ 408028260010100091000
11天~ 458528255010400099000
9天~ 5090282440109000107000
23天~ 55100312250129000130000
11天~ 55100312250129000130000
11天~ 60110342030160000155000
9天~ 6512038---
23天~ 70125381670211000226000
11天~ 75130381630216000237000
- 11天~ 8014040---
11天~ 85150441420305000325000
9天~ 90160481300345000375000

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767