(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

免保養型外螺牙桿端GAR..-UK,符合DIN ISO 12 240-4,右旋螺紋型

免保養型外螺牙桿端GAR..-UK,符合DIN ISO 12 240-4,右旋螺紋型

[規格]
・I.D.D(mm):6-30
・外徑(mm):21-73
・寬度(mm):6-22
・DIN ISO 12 240-4
・GAR..-UK
・免保養

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
GAR6-UK
GAR8-UK
GAR10-UK
GAR12-UK
GAR15-UK
GAR17-UK
GAR20-UK
GAR25-UK
GAR30-UK
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
靜態負荷容量徑向
(N)
基本額定荷重
(kN)
容許傾斜角度 α
(deg)
外徑
(mm)
寬度
(mm)
產品尺寸(長度)
(mm)
11天~ 669303.61321646.5
7天~ 8129005.851524854
11天~ 10206008.641229962.5
11天~ 123020011.311341071
10天~ 154160017.88401283
9天~ 175650022.510461492
10天~ 207560031.395316104.5
7天~ 2510500051.176420126
7天~ 3013900065.967322146.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用溫度範圍(℃) -50::200

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767