(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・I.D.D(mm):6~30
・容許傾斜角度α(deg):13~17
・外徑(mm):20~70
・寬度(mm):9~37
・工作溫度範圍(°C):-50~200
・DIN ISO 12 240-4
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
GAKR6-PW-A |
GAKR8-PW-A |
GAKR10-PW-A |
GAKR12-PW-A |
GAKR14-PW-A |
GAKR16-PW |
GAKR20-PW |
GAKR25-PW |
GAKR30-PW |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 靜態負荷容量徑向 (N) | 基本額定荷重 (kN) | 容許傾斜角度 α (deg) | 外徑 (mm) | 寬度 (mm) | 產品尺寸(長度) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9天~ | 6 | 6930 | 7.75 | 13 | 20 | 9 | 46 | ||
- | 18天~ | 8 | 12900 | 12.9 | 14 | 24 | 12 | 54 | ||
- | 9天~ | 10 | 18500 | 18.1 | 13 | 28 | 14 | 62 | ||
- | 9天~ | 12 | 20800 | 24 | 13 | 32 | 16 | 70 | ||
- | 11天~ | 14 | 32000 | 31 | 16 | 36 | 19 | 78 | ||
11天~ | 16 | 45300 | 38.6 | 15 | 42 | 21 | 87 | |||
9天~ | 20 | 45600 | 56.6 | 14 | 50 | 25 | 103 | |||
11天~ | 25 | 72900 | 84.8 | 15 | 60 | 31 | 124 | |||
12天~ | 30 | 95900 | 114 | 17 | 70 | 37 | 145 |
Loading...
使用溫度範圍(℃) | -50::200 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策