免保養型徑向球面滑動軸承GE..-UK,符合DIN ISO 12 240-1
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 靜態負荷容量徑向 (N) | 基本額定荷重 (kN) | 容許傾斜角度 α (deg) | 外徑 (mm) | 寬度 (mm) |
---|
| 資料表 | |
11天~
| 6 | 9000 | 3.6 | 13 | 14 | 6 |
| 資料表 | |
11天~
| 8 | 14600 | 5.85 | 15 | 16 | 8 |
| 資料表 | |
9天~
| 10 | 21600 | 8.64 | 12 | 19 | 9 |
| 資料表 | |
9天~
| 12 | 28400 | 11.3 | 11 | 22 | 10 |
| 資料表 | |
9天~
| 15 | 44600 | 17.8 | 8 | 26 | 12 |
| 資料表 | |
10天~
| 17 | 56300 | 22.5 | 10 | 30 | 14 |
| 資料表 | |
9天~
| 20 | 78300 | 31.3 | 9 | 35 | 16 |
| 資料表 | |
9天~
| 25 | 128000 | 51.1 | 7 | 42 | 20 |
| 資料表 | |
7天~
| 30 | 165000 | 65.9 | 6 | 47 | 22 |
Loading...
基本資訊
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策