(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・外徑(φ):52-550
・寬度(mm):70-235
分離型直立式軸承座SNV系列,適合用於附錐形孔、轉接襯套和機械軸的軸承。
型號 |
---|
SNV052-F-L |
SNV062-F-L |
SNV072-F-L |
SNV080-F-L |
SNV085-F-L |
SNV090-F-L |
SNV110-F-L |
SNV120-F-D |
SNV125-F-L |
SNV130-F-L |
SNV150-F-L |
SNV160-F-D |
SNV160-F-L |
SNV200-F-D |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 (mm) | 寬度 (mm) | 外殼高度 (mm) | 底座長度 (mm) | 底座高度 (mm) | 底座寬度 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 52 | 70 | 75 | 165 | 19 | 46 | 1.469 | |||
9天~ | 62 | 75 | 91 | 185 | 22 | 52 | 2.011 | |||
11天~ | 72 | 80 | 97 | 185 | 22 | 52 | 2.207 | |||
11天~ | 80 | 85 | 112 | 205 | - | - | 2.918 | |||
11天~ | 85 | 87 | 114 | 205 | 25 | 60 | 2.864 | |||
10天~ | 90 | 100 | 117 | 205 | 25 | 60 | 3.263 | |||
11天~ | 110 | 110 | 139 | 255 | 30 | 70 | 4.859 | |||
- | 11天~ | 120 | 115 | 155 | 275 | 30 | 80 | - | ||
11天~ | 125 | 105 | 158 | 275 | 30 | 80 | 6.393 | |||
11天~ | 130 | 120 | 161 | 280 | 30 | 80 | 7.04 | |||
11天~ | 150 | 140 | 189 | 320 | 32 | 90 | 10.661 | |||
- | 11天~ | 160 | 145 | 201 | 345 | 35 | 100 | - | ||
11天~ | 160 | 145 | 201 | 345 | 35 | 100 | 13.416 | |||
- | 11天~ | 200 | 175 | 248 | 410 | 45 | 120 | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策