(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・內徑(mm):13.5-226
・外徑(mm):18-250
・寬度(mm):4-29
[特長]
・用於軸承或轉接襯套的定位作業
・可輕鬆安裝附錐形軸座的軸承,在退卸襯套上拆裝軸承也更為簡便
・鋼製,拉伸強度350N/mm²以上
・DIN 981
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KM0 |
KM1 |
KM2 |
KM3 |
KM4 |
KM5 |
KM6 |
KM7 |
KM8 |
KM9 |
KM10 |
KM11 |
KM12 |
KM13 |
KM14 |
KM15 |
KM16 |
KM17 |
KM18 |
KM19 |
KM20 |
KM21 |
KM22 |
KM23 |
KM24 |
KM25 |
KM26 |
KM27 |
KM28 |
KM29 |
KM30 |
KM31 |
KM32 |
KM33 |
KM34 |
KM36 |
KM38 |
KM40 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (mm) | 外徑 (mm) | 寬度 (mm) | 固定槽寬度b (mm) | 保險絲 | 螺牙G | 軸向靜態荷重能力F (N) | 固定槽高度h (mm) | 槽底距離A^a (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 13.5 | 18 | 4 | 3 | MB0 | M10x0,75 | 6000 | - | 14 | 4.6 | |||
7天~ | 17 | 22 | 4 | 3 | MB1 | M12x1 | 6000 | - | 18 | 7.0 | |||
- | 7天~ | 21 | 25 | 5 | 4 | MB2 | M15x1 | 10000 | - | 21 | 10.6 | ||
- | 11天~ | 24 | 28 | 5 | 4 | MB3 | M17x1 | 19000 | - | 24 | 14 | ||
7天~ | 26 | 32 | 6 | 4 | MB4 | M20x1 | 12000 | - | 28 | 21 | |||
7天~ | 32 | 38 | 7 | 5 | MB5 | M25x1,5 | 24000 | - | 34 | 34 | |||
9天~ | 38 | 45 | 7 | 5 | MB6 | M30x1,5 | 29000 | - | 41 | 42 | |||
7天~ | 44 | 52 | 8 | 5 | MB7 | M35x1,5 | 43000 | - | 48 | 70 | |||
9天~ | 50 | 58 | 9 | 6 | MB8 | M40x1,5 | 58000 | - | 53 | 94 | |||
10天~ | 56 | 65 | 10 | 6 | MB9 | M45x1,5 | 77000 | - | 60 | 131 | |||
9天~ | 61 | 70 | 11 | 6 | MB10 | M50x1,5 | 93000 | - | 65 | 158.0 | |||
9天~ | 67 | 75 | 11 | 7 | MB11 | M55x2 | 87000 | - | 69 | 176.0 | |||
98天~ | 73 | 80 | 11 | 7 | MB12 | M60x2 | 90000 | - | 74 | 192.0 | |||
10天~ | 79 | 85 | 12 | 7 | MB13 | M65x2 | 108000 | - | 79 | 227.0 | |||
12天~ | 85 | 92 | 12 | 8 | MB14 | M70x2 | 118000 | - | 85 | 272.0 | |||
11天~ | 90 | 98 | 13 | 8 | MB15 | M75x2 | 140000 | - | 91 | 315.0 | |||
10天~ | 95 | 105 | 15 | 8 | MB16 | M80x2 | 190000 | - | 98 | 426.28 | |||
7天~ | 102 | 110 | 16 | 8 | MB17 | M85x2 | 210000 | - | 103 | 488.6 | |||
- | 7天~ | 108 | 120 | 16 | 10 | MB18 | M90x2 | 240000 | - | 112 | 603 | ||
- | 9天~ | 113 | 125 | 17 | 10 | MB19 | M95x2 | 270000 | - | 117 | 673 | ||
10天~ | 120 | 130 | 18 | 10 | MB20 | M100x2 | 290000 | - | 122 | 760 | |||
7天~ | 126 | 140 | 18 | 12 | MB21 | M105x2 | 320000 | 5 | - | 879 | |||
7天~ | 133 | 145 | 19 | 12 | MB22 | M110x2 | 350000 | 5 | - | 1018 | |||
10天~ | 137 | 150 | 19 | 12 | MB23 | M115x2 | 360000 | 5 | - | 1051 | |||
9天~ | 138 | 155 | 20 | 12 | MB24 | M120x2 | 400000 | 5 | - | 1075 | |||
9天~ | 148 | 160 | 21 | 12 | MB25 | M125x2 | 430000 | 5 | - | 1268 | |||
- | 7天~ | 149 | 165 | 21 | 12 | MB26 | M130x2 | 440000 | 5 | - | 1293 | ||
- | 7天~ | 160 | 175 | 22 | 14 | MB27 | M135x2 | 500000 | 6 | - | 1680 | ||
- | 10天~ | 160 | 180 | 22 | 14 | MB28 | M140x2 | 510000 | 6 | - | 1560 | ||
- | 7天~ | 171 | 190 | 24 | 14 | MB29 | M145x2 | 610000 | 6 | - | 2139 | ||
9天~ | 171 | 195 | 24 | 14 | MB30 | M150x2 | 620000 | 6 | - | 2137 | |||
- | 7天~ | 182 | 200 | 25 | 16 | MB31 | M155x3 | 630000 | 7 | - | 2420 | ||
- | 7天~ | 182 | 210 | 25 | 16 | MB32 | M160x3 | 670000 | 7 | - | 2619 | ||
- | 7天~ | 193 | 210 | 26 | 16 | MB33 | M165x3 | 680000 | 7 | - | 2680 | ||
- | 7天~ | 193 | 220 | 26 | 16 | MB34 | M170x3 | 730000 | 7 | - | 2882 | ||
7天~ | 203 | 230 | 27 | 18 | MB36 | M180x3 | 780000 | 8 | - | 3173 | |||
9天~ | 214 | 240 | 28 | 18 | MB38 | M190x3 | 830000 | 8 | - | 3517 | |||
7天~ | 226 | 250 | 29 | 18 | MB40 | M200x3 | 900000 | 8 | - | 3827 |
Loading...
倒角角度(°) | 30 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策