(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

精密加工IR內圈,符合DIN 620

精密加工IR內圈,符合DIN 620

[規格]
・內尺寸(mm):5-380
・外尺寸(mm):8-415
・寬度(mm):10.5-100
・DIN 620

IR內圈由硬化滾子軸承鋼製成,具有精密加工的滾道。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
IR5X8X12-XL
IR5X8X16-XL
IR6X9X12-XL
IR6X9X16-XL
IR7X10X10,​5-XL
IR7X10X12-XL
IR7X10X16-XL
IR8X12X10,​5-XL
IR8X12X12,​5-XL
IR9X12X12-XL
IR9X12X16-XL
IR10X13X12,​5-XL
IR10X14X13-XL
IR10X14X16-XL
IR10X14X20-XL
IR12X15X12,​5-XL
IR12X15X12-XL
IR12X15X16,​5-XL
IR12X15X16-XL
IR12X15X22,​5-XL
IR12X16X13-XL
IR12X16X16-XL
IR12X16X20-XL
IR12X16X22-XL
IR14X17X17-XL
IR15X18X16,​5-XL
IR15X18X16-XL
IR15X19X16-XL
IR15X19X20-XL
IR15X20X13-XL
IR15X20X23-XL
IR17X20X16,​5-XL
IR17X20X16-XL
IR17X20X20,​5-XL
IR17X20X20-XL
IR17X20X30,​5-XL
IR17X21X16-XL
IR17X21X20-XL
IR17X22X13-XL
IR17X22X16-XL
IR17X22X23-XL
IR17X24X20-XL
IR20X24X16-XL
IR20X24X20-XL
IR20X24X20-XL-C3
IR20X25X17-XL
IR20X25X20-XL
IR20X25X20.5-XL
IR20X25X26,​5-XL
IR20X25X30-XL
IR20X25X38,​5-XL
IR20X28X20-XL
IR22X26X16-XL
IR22X26X20-XL
IR22X28X17-XL
IR22X28X20,​5-XL
IR22X28X20-XL
IR22X28X30-XL
IR25X29X20-XL
IR25X29X30-XL
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
寬度
(mm)
10天~ 5812
9天~ 5816
11天~ 6912
9天~ 6916
7天~ 71010.5
11天~ 71012
7天~ 71016
7天~ 81210.5
9天~ 81212.5
10天~ 91212
7天~ 91216
9天~ 101312.5
9天~ 101413
7天~ 101416
9天~ 101420
9天~ 121512.5
11天~ 121512
11天~ 121516.5
9天~ 121516
9天~ 121522.5
7天~ 121613
7天~ 121616
10天~ 121620
10天~ 121622
10天~ 141717
10天~ 151816.5
9天~ 151816
7天~ 151916
9天~ 151920
10天~ 152013
9天~ 152023
- 11天~ 172016.5
- 7天~ 172016
7天~ 172020.5
9天~ 172020
7天~ 172030.5
11天~ 172116
- 7天~ 172120
7天~ 172213
7天~ 172216
- 7天~ 172223
7天~ 172420
9天~ 202416
9天~ 202420
- 7天~ 202420
7天~ 202517
9天~ 202520
11天~ 202520.5
12天~ 202526.5
9天~ 202530
7天~ 202538.5
7天~ 202820
9天~ 222616
9天~ 222620
7天~ 222817
7天~ 222820.5
7天~ 222820
11天~ 222830
7天~ 252920
7天~ 252930

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767