(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
QJ205-XL-MPA |
QJ206-XL-MPA |
QJ207-XL-MPA |
QJ208-XL-TVP |
QJ209-XL-TVP |
QJ210-XL-MPA |
QJ211-XL-TVP |
QJ212-XL-TVP |
QJ213-XL-MPA |
QJ214-XL-TVP |
QJ215-XL-TVP |
QJ217-XL-MPA |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑d (φ) | 外徑D (φ) | 寬度B(或T) (mm) | 基本動態額定荷重 (N) | 最大容許旋轉數 (rpm) | 荷重方向 | 基本額定荷重 靜態額定 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 25 | 52 | 15 | 26000 | 28000 | 徑向 | 18800 | |||
11天~ | 30 | 62 | 16 | 37500 | 23200 | 徑向 | 27500 | |||
9天~ | 35 | 72 | 17 | 45000 | 19800 | 徑向 | 35500 | |||
11天~ | 40 | 80 | 18 | 58000 | 11600 | 徑向 | 46500 | |||
9天~ | 45 | 85 | 19 | 66000 | 10800 | 徑向 | 57000 | |||
9天~ | 50 | 90 | 20 | 62000 | 15200 | 徑向 | 56000 | |||
9天~ | 55 | 100 | 21 | 81000 | 9100 | 徑向 | 76000 | |||
11天~ | 60 | 110 | 22 | 98000 | 8200 | 徑向 | 93000 | |||
11天~ | 65 | 120 | 23 | 106000 | 11300 | 徑向 | 104000 | |||
9天~ | 70 | 125 | 24 | 123000 | 7100 | 徑向 | 122000 | |||
9天~ | 75 | 130 | 25 | 129000 | 6800 | 徑向 | 130000 | |||
9天~ | 85 | 150 | 28 | 158000 | 8800 | 徑向 | 160000 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策