(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

深溝滾珠軸承 / 單列 / 618xx / 2RZ徑向密封 / 618xx-2RZ / 類似DIN 625-1 / FAG

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
61809-2RZ-Y
61810-2RZ-Y
61811-2RZ-Y
61812-2RZ-Y
61813-2RZ-Y
61814-2RZ-Y
61815-2RZ-Y
61816-2RZ-Y
61817-2RZ-Y
61818-2RZ-Y
61819-2RZ-Y
61820-2RZ-Y
61821-2RZ-Y
61822-2RZ-Y
61824-2RZ-Y
61826-2RZ-HLU
61828-2RZ-HLU
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑d
(φ)
外徑D
(φ)
寬度B(或T)
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
荷重方向 基本額定荷重 靜態額定
(N)
10天~ 45587700014300徑向5900
9天~ 50657720012900徑向6300
10天~ 55729960011500徑向8500
8天~ 6078101260010400徑向11100
9天~ 658510130009600徑向12000
9天~ 709010132009000徑向12400
9天~ 759510137008500徑向13400
7天~ 8010010138008000徑向13800
7天~ 8511013204007200徑向19800
7天~ 9011513207006900徑向20600
7天~ 9512013210006600徑向21300
9天~ 10012513213006300徑向22100
10天~ 10513013221006000徑向23600
7天~ 11014016300005600徑向30500
9天~ 12015016305005100徑向33000
- 7天~ 13016518----
- 7天~ 14017518----

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767