(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

深溝滾珠軸承 / 單列 / 618xx / 618 / 類似DIN 625-1 / FAG

深溝滾珠軸承 / 單列 / 618xx / 618 / 類似DIN 625-1 / FAG

[規格]
・內徑d(φ):10-480
・外徑D(φ):19-600
・DIN 625

單列深溝滾珠軸承。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
61809-Y
61810-Y
61811-Y
61812-Y
61813-Y
61814-Y
61815-Y
61816-Y
61817-Y
61818-Y
61819-Y
61820-Y
61821-Y
61822-Y
61824-Y
61836
61838
61840
61844
61856
61860-M
61888-M
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑d
(φ)
外徑D
(φ)
寬度B(或T)
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
荷重方向 基本額定荷重 靜態額定
(N)
RoHS認證 REACH認證 海關關稅 — 重量 海關關稅 — 重量單位 軸承間隙識別器 保持器材質
9天~ 45587700021900徑向5900----CN黃銅金屬板
7天~ 50657720019700徑向6300----CN黃銅金屬板
7天~ 55729960017500徑向8500----CN黃銅金屬板
7天~ 6078101260015900徑向11100----CN黃銅金屬板
7天~ 6585101300014700徑向12000----CN黃銅金屬板
7天~ 7090101320013800徑向12400----CN黃銅金屬板
7天~ 7595101370013000徑向13400----CN黃銅金屬板
10天~ 80100101380012300徑向13800----CN黃銅金屬板
7天~ 85110132040011100徑向19800----CN黃銅金屬板
9天~ 90115132070010500徑向20600----CN黃銅金屬板
9天~ 95120132100010000徑向21300----CN黃銅金屬板
10天~ 10012513213009600徑向22100----CN黃銅金屬板
7天~ 10513013221009200徑向23600----CN黃銅金屬板
9天~ 11014016300008500徑向30500----CN黃銅金屬板
9天~ 12015016305007900徑向33000----CN黃銅金屬板
7天~ 18022522660003900徑向-----CN鋼製金屬板
8天~ 19024024730003650徑向-----CN鋼製金屬板
7天~ 20025024740003500徑向-----CN鋼製金屬板
7天~ 22027024780003200徑向-----CN鋼製金屬板
7天~ 280350331290002430徑向-----CN鋼製金屬板
7天~ 300380381520002900徑向206000----CN實心黃銅保持器,導向滾動元件
9天~ 440540462270001980徑向35500023.8kgCN實心黃銅保持器,導向滾動元件

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767