(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑d (φ) | 外徑D (φ) | 寬度B(或T) (mm) | 旋轉數 (rpm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 海關關稅 — 重量 | 海關關稅 — 重量單位 | 軸承間隙識別器 | RoHS認證 | REACH認證 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 17 | 40 | 12 | 22900 | 20800 | 14600 | - | - | - | - | - | |||
11天~ | 20 | 47 | 14 | 19200 | 32500 | 24700 | - | - | - | - | - | |||
- | 11天~ | 20 | 47 | 14 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
9天~ | 25 | 52 | 15 | 17200 | 34500 | 27500 | - | - | - | - | - | |||
- | 9天~ | 25 | 52 | 15 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
- | 9天~ | 30 | 62 | 16 | - | - | - | 0.24 | kg | - | 有 | 有 | ||
- | 9天~ | 30 | 62 | 16 | - | - | - | 0.24 | kg | C3 | 有 | 有 | ||
9天~ | 30 | 62 | 16 | 14200 | 46000 | 37500 | - | - | - | - | - | |||
- | 9天~ | 30 | 62 | 16 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
9天~ | 35 | 72 | 17 | 12300 | 59000 | 50000 | - | - | - | - | - | |||
- | 9天~ | 35 | 72 | 17 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
- | 11天~ | 40 | 80 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 9天~ | 40 | 80 | 18 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
9天~ | 40 | 80 | 18 | 10900 | 63000 | 53000 | - | - | - | - | - | |||
- | 9天~ | 40 | 80 | 18 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
11天~ | 45 | 85 | 19 | 10200 | 72000 | 63000 | - | - | - | - | - | |||
- | 11天~ | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
- | 11天~ | 50 | 90 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 50 | 90 | 20 | 9700 | 75000 | 69000 | - | - | - | - | - | |||
- | 9天~ | 50 | 90 | 20 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
11天~ | 55 | 100 | 21 | 8700 | 99000 | 95000 | - | - | - | - | - | |||
- | 11天~ | 55 | 100 | 21 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
- | 11天~ | 60 | 110 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 60 | 110 | 22 | 7700 | 112000 | 103000 | - | - | - | - | - | |||
- | 11天~ | 60 | 110 | 22 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
9天~ | 65 | 120 | 23 | 7100 | 128000 | 120000 | - | - | - | - | - | |||
- | 9天~ | 65 | 120 | 23 | - | - | - | 1.12 | kg | C3 | 有 | 有 | ||
- | 11天~ | 70 | 125 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 70 | 125 | 24 | 6800 | 141000 | 138000 | - | - | - | - | - | |||
- | 11天~ | 75 | 130 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 11天~ | 75 | 130 | 25 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
9天~ | 75 | 130 | 25 | 6500 | 155000 | 157000 | - | - | - | - | - | |||
- | 11天~ | 75 | 130 | 25 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
- | 9天~ | 80 | 140 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 80 | 140 | 26 | 6100 | 166000 | 168000 | - | - | - | - | - | |||
- | 9天~ | 80 | 140 | 26 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
- | 23天~ | 85 | 150 | 28 | - | - | - | 2.2 | kg | - | 有 | 有 | ||
- | 9天~ | 85 | 150 | 28 | - | - | - | 2.3 | kg | C3 | 有 | 有 | ||
23天~ | 85 | 150 | 28 | 5600 | 194000 | 194000 | - | - | - | - | - | |||
- | 11天~ | 85 | 150 | 28 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
- | 9天~ | 90 | 160 | 30 | - | - | - | 2.7 | kg | - | 有 | 有 | ||
11天~ | 90 | 160 | 30 | 5200 | 215000 | 217000 | - | - | - | - | - | |||
- | 23天~ | 90 | 160 | 30 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
- | 23天~ | 95 | 170 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23天~ | 95 | 170 | 32 | 4850 | 260000 | 265000 | - | - | - | - | - | |||
- | 23天~ | 110 | 200 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 9天~ | 110 | 200 | 38 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
23天~ | 110 | 200 | 38 | 4100 | 345000 | 365000 | - | - | - | - | - | |||
- | 23天~ | 120 | 215 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23天~ | 120 | 215 | 40 | 3750 | 390000 | 415000 | - | - | - | - | - | |||
- | 9天~ | 130 | 230 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 23天~ | 130 | 230 | 40 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
9天~ | 130 | 230 | 40 | 3500 | 425000 | 445000 | - | - | - | - | - | |||
23天~ | 140 | 250 | 42 | 4250 | 460000 | 510000 | - | - | - | - | - | |||
- | 11天~ | 140 | 250 | 42 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
11天~ | 150 | 270 | 45 | 3950 | 520000 | 590000 | - | - | - | - | - | |||
- | 9天~ | 150 | 270 | 45 | - | - | - | - | - | C3 | - | - | ||
- | 11天~ | 150 | 270 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 160 | 290 | 48 | 3650 | 590000 | 670000 | - | - | - | - | - | |||
- | 9天~ | 160 | 290 | 48 | - | - | - | - | - | C3 | - | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策