(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・I.D.D(mm):10~45
・容許傾斜角度α(deg):6、7、9、10
・外徑(mm):30~120
・寬度(mm):9.5~36.5
・DIN ISO 12 240-3
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
GE10-AX |
GE12-AX |
GE15-AX |
GE17-AX |
GE20-AX |
GE25-AX |
GE30-AX |
GE35-AX |
GE40-AX |
GE45-AX |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 靜態負荷容量徑向 (N) | 基本額定荷重 (kN) | 容許傾斜角度 α (deg) | 外徑 (mm) | 產品尺寸(長度) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | 24400 | 122 | 10 | 30 | 9.5 | |||
11天~ | 12 | 32400 | 162 | 9 | 35 | 13 | |||
9天~ | 15 | 52200 | 261 | 7 | 42 | 15 | |||
11天~ | 17 | 59300 | 0.296 | 6 | 47 | 16 | |||
11天~ | 20 | 75100 | 376 | 6 | 55 | 20 | |||
9天~ | 25 | 129000 | 646 | 7 | 62 | 22.5 | |||
9天~ | 30 | 170000 | 848 | 6 | 75 | 26 | |||
11天~ | 35 | 259000 | 1300 | 6 | 90 | 28 | |||
9天~ | 40 | 373000 | 1870 | 6 | 105 | 32 | |||
9天~ | 45 | 486000 | 2430 | 6 | 120 | 36.5 |
Loading...
使用溫度範圍(℃) | -60::200 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策