(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

AXW單向式軸向滾針軸承,AXK附軸向軸承墊圈

AXW單向式軸向滾針軸承,AXK附軸向軸承墊圈

[規格]
・內徑(φ):10~50
・外徑(φ):27~73

單向式軸向滾針軸承,AXK附軸向軸承墊圈。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AXW10
AXW15
AXW17
AXW20
AXW25
AXW30
AXW35
AXW40
AXW45
AXW50
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
寬度
(mm)
極限轉速(rpm) 基本軸向動態額定荷重
(N)
基本軸向靜態額定荷重
(N)
9天~ 10276.216900920025500
10天~ 15316.7134001140036000
11天~ 17336.7123001200039500
11天~ 20386.7105001310046500
14天~ 25457.286001480058000
9天~ 30507.275001640070000
11天~ 35557.266001790081000
11天~ 40638.2580028000114000
9天~ 45688.2520030000128000
11天~ 50738.7480032000143000

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767