(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

單向型軸向滾針和保持器組件AXK,符合DIN 5405-2

單向型軸向滾針和保持器組件AXK,符合DIN 5405-2

[規格]
・內尺寸(mm):4-160
・外尺寸(mm):14-200
・寬度(mm):2-5

[特長]
・軸向滾針和保持器組件AXK由裝有大量滾針且幾何穩定的塑膠或金屬保持器組成
・由於滾針之間的直徑一致(滾針的直徑公差非常小),因此滾動元件的荷重非常均勻
・DIN 5405-2

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AXK0414-TV/0-10
AXK0515-TV/0-10
AXK0619-TV/0-10
AXK0821-TV/0-10
AXK100135-A/0-10
AXK1024-A/0-10
AXK110145-A/0-10
AXK120155-A/0-10
AXK1226-A/0-10
AXK130170-A/0-10
AXK140180-A/0-10
AXK150190-A/0-10
AXK1528-A/0-10
AXK160200-A/0-10
AXK1730-A/0-10
AXK2035-A/0-10
AXK2542-A/0-10
AXK3047-A/0-10
AXK3552-A/0-10
AXK4060-A/0-10
AXK4565-A
AXK4565-A/0-10
AXK5070-A
AXK5070-A/0-10
AXK5578-A
AXK5578-A/0-10
AXK6085-A/0-10
AXK6590-A/0-10
AXK7095-A/0-10
AXK75100-A/0-10
AXK80105-A/0-10
AXK85110-A/0-10
AXK90120-A/0-10
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
寬度
(mm)
重量 極限轉速(rpm) RoHS認證 REACH認證 基本軸向動態額定荷重
(N)
基本軸向靜態額定荷重
(N)
- 10天~ 4142------
- 9天~ 5152------
- 10天~ 6192------
- 9天~ 8212------
9天~ 1001354-2420--91000560000
10天~ 10242-16900--920025500
9天~ 1101454-2260--97000620000
7天~ 1201554-2090--102000680000
9天~ 12262-15200--990029000
8天~ 1301705-1920--134000840000
7天~ 1401805-1800--139000900000
7天~ 1501905------
10天~ 15282-13400--1140036000
8天~ 1602005-1600--1480001020000
10天~ 17302-12300--1200039500
8天~ 20352-10500--1310046500
- 10天~ 25422------
- 8天~ 30472------
7天~ 35522-6600--1790081000
7天~ 40603------
18天~ 456530.018520030000128000
- 8天~ 45653------
- 23天~ 507030.02480032000143000
10天~ 50703-4800--32000143000
- 18天~ 557830.027435038500186000
10天~ 55783-4350--38500186000
8天~ 60853-3950--45000234000
7天~ 65903-3700--47000255000
7天~ 70954-3500--54000255000
7天~ 751004-3300--55000265000
8天~ 801054-3100--57000280000
10天~ 851104-2950--58000290000
9天~ 901204-2750--73000405000

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767