(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・內徑d(φ):10-280
・外徑D(φ):26-380
・DIN 711,ISO 104
軸向深溝滾珠軸承包括軸定位墊圈、外殼定位墊圈以及滾珠和保持器組件。
[特長]
・為確保墊圈的定心位置精確吻合,軸定位墊圈的內孔(d)經過研磨
・外殼定位墊圈的內孔(D)尺寸較大,並經過車削
・外殼定位墊圈可為平面或球面,並可配置或不配置支撐墊圈
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
51200 |
51201 |
51202 |
51203 |
51204 |
51205 |
51206 |
51207 |
51208 |
51209 |
51210 |
51211 |
51212 |
51213 |
51214 |
51216 |
51217 |
51218 |
51220 |
51222 |
51224 |
51226 |
51228 |
51230-MP |
51232-MP |
51234-MP |
51236-MP |
51238-MP |
51240-MP |
51244-MP |
51248-MP |
51252-MP |
51256-MP |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑d (φ) | 外徑D (φ) | 寬度B(或T) (mm) | 最大容許旋轉數 (rpm) | 荷重方向 | 基本額定荷重 動態額定(Ca) (N) | 基本額定荷重 靜態額定(Coa) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 10 | 26 | 11 | 10900 | 推力 | 12700 | 17100 | |||
10天~ | 12 | 28 | 11 | 11300 | 推力 | 13200 | 19000 | |||
9天~ | 15 | 32 | 12 | 9800 | 推力 | 16600 | 24800 | |||
9天~ | 17 | 35 | 12 | 9700 | 推力 | 17200 | 27500 | |||
7天~ | 20 | 40 | 14 | 8500 | 推力 | 21100 | 37500 | |||
10天~ | 25 | 47 | 15 | 7500 | 推力 | 26500 | 50000 | |||
9天~ | 30 | 52 | 16 | 7300 | 推力 | 23900 | 46000 | |||
10天~ | 35 | 62 | 18 | 6000 | 推力 | 35500 | 67000 | |||
9天~ | 40 | 68 | 19 | 5500 | 推力 | 44000 | 97000 | |||
9天~ | 45 | 73 | 20 | 5500 | 推力 | 39000 | 80000 | |||
9天~ | 50 | 78 | 22 | 4950 | 推力 | 50000 | 106000 | |||
7天~ | 55 | 90 | 25 | 4350 | 推力 | 58000 | 133000 | |||
9天~ | 60 | 95 | 26 | 4200 | 推力 | 62000 | 139000 | |||
7天~ | 65 | 100 | 27 | 4100 | 推力 | 64000 | 149000 | |||
10天~ | 70 | 105 | 27 | 4000 | 推力 | 66000 | 159000 | |||
7天~ | 80 | 115 | 28 | 3700 | 推力 | 75000 | 191000 | |||
- | 7天~ | 85 | 125 | 31 | - | - | - | - | ||
- | 7天~ | 90 | 135 | 35 | - | - | - | - | ||
- | 7天~ | 100 | 150 | 38 | - | - | - | - | ||
- | 7天~ | 110 | 160 | 38 | - | - | - | - | ||
- | 7天~ | 120 | 170 | 39 | - | - | - | - | ||
- | 7天~ | 130 | 190 | 45 | - | - | - | - | ||
- | 7天~ | 140 | 200 | 46 | - | - | - | - | ||
- | 7天~ | 150 | 215 | 50 | - | - | - | - | ||
- | 7天~ | 160 | 225 | 51 | - | - | - | - | ||
- | 7天~ | 170 | 240 | 55 | - | - | - | - | ||
7天~ | 180 | 250 | 56 | 1670 | 推力 | 305000 | 1030000 | |||
7天~ | 190 | 270 | 62 | 1540 | 推力 | 335000 | 1170000 | |||
7天~ | 200 | 280 | 62 | 1510 | 推力 | 340000 | 1220000 | |||
- | 7天~ | 220 | 300 | 63 | - | - | - | - | ||
- | 11天~ | 240 | 340 | 78 | - | - | - | - | ||
- | 23天~ | 260 | 360 | 79 | - | - | - | - | ||
- | 23天~ | 280 | 380 | 80 | - | - | - | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策