(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

軸向深溝滾珠軸承 / 單向型 / 511 / 類似DIN 711、ISO 104 / FAG

軸向深溝滾珠軸承 / 單向型 / 511 / 類似DIN 711、ISO 104 / FAG

[規格]
・內徑d(φ):10-320
・外徑D(φ):24-400
・DIN 711,ISO 104

軸向深溝滾珠軸承包括軸定位墊圈、外殼定位墊圈以及滾珠和保持器組件。

[特長]
・為確保墊圈的定心位置精確吻合,軸定位墊圈的內孔(d)經過研磨
・外殼定位墊圈的內孔(D)尺寸較大,並經過車削
・外殼定位墊圈可為平面或球面,並可配置或不配置支撐墊圈

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
51100
51101
51102
51103
51104
51105
51106
51107
51108
51109
51110
51111
51112
51113
51114
51115
51116
51117
51118
51120
51122
51124
51126
51128
51130-MP
51132-MP
51134-MP
51136-MP
51138-MP
51140-MP
51144-MP
51148-MP
51152-MP
51156-MP
51164-MP
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑d
(φ)
外徑D
(φ)
寬度B(或T)
(mm)
最大容許旋轉數
(rpm)
荷重方向 基本額定荷重 動態額定(Ca)
(N)
基本額定荷重 靜態額定(Coa)
(N)
9天~ 1024912700推力1000014000
9天~ 1226913100推力1030015400
10天~ 1528913100推力1050016800
9天~ 1730912900推力1130019600
9天~ 20351010900推力1500026500
10天~ 2542119700推力1810035500
11天~ 3047119300推力1880040000
9天~ 3552128800推力2000046500
9天~ 4060137400推力2550062000
9天~ 4565147100推力2650069000
10天~ 5070146800推力2700075000
9天~ 5578166100推力3050075000
10天~ 6085175500推力41500113000
10天~ 6590185300推力38500100000
9天~ 7095185100推力40000110000
10天~ 75100194800推力44500123000
9天~ 80105194650推力45000129000
9天~ 85110194500推力45500134000
10天~ 90120224300推力45500140000
9天~ 100135253500推力85000270000
7天~ 110145253350推力87000290000
10天~ 120155253200推力89000310000
7天~ 130170302850推力111000390000
7天~ 140180312750推力111000400000
7天~ 150190312650推力109000400000
7天~ 160200312550推力112000425000
7天~ 170215342330推力127000510000
- 7天~ 18022534----
7天~ 190240372040推力161000650000
7天~ 200250371980推力162000670000
7天~ 220270371870推力168000730000
7天~ 240300451640推力237000990000
7天~ 260320451560推力2450001070000
7天~ 280350531380推力3250001390000
23天~ 320400631200推力3600001750000

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767