(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

角接觸滾珠軸承 / 雙列 / 32xx-BD2Z / 兩側間隙密封 / 接觸角30° / 32xx-BD2Z / 類似DIN 628-3 / FAG

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
3202-BD-XL-2Z
3202-BD-XL-2Z-C3
3202-BD-XL-2Z-TVH
3202-BD-XL-2Z-TVH-C3
3203-BD-XL-2Z
3203-BD-XL-2Z-C3
3203-BD-XL-2Z-TVH
3203-BD-XL-2Z-TVH-C3
3204-BD-XL-2Z
3204-BD-XL-2Z-C3
3204-BD-XL-2Z-TVH
3204-BD-XL-2Z-TVH-C3
3205-BD-XL-2Z
3205-BD-XL-2Z-C3
3205-BD-XL-2Z-TVH
3205-BD-XL-2Z-TVH-C3
3206-BD-XL-2Z
3206-BD-XL-2Z-C3
3206-BD-XL-2Z-TVH
3206-BD-XL-2Z-TVH-C3
3207-BD-XL-2Z
3207-BD-XL-2Z-C3
3207-BD-XL-2Z-TVH
3207-BD-XL-2Z-TVH-C3
3208-BD-XL-2Z
3208-BD-XL-2Z-C3
3208-BD-XL-2Z-TVH
3208-BD-XL-2Z-TVH-C3
3209-BD-XL-2Z
3209-BD-XL-2Z-TVH
3209-BD-XL-2Z-TVH-C3
3210-BD-XL-2Z
3210-BD-XL-2Z-C3
3210-BD-XL-2Z-TVH
3210-BD-XL-2Z-TVH-C3
3211-BD-XL-2Z
3211-BD-XL-2Z-TVH
3211-BD-XL-2Z-TVH-C3
3212-BD-XL-2Z
3212-BD-XL-2Z-C3
3212-BD-XL-2Z-TVH
3212-BD-XL-2Z-TVH-C3
3213-BD-XL-2Z
3213-BD-XL-2Z-C3
3213-BD-XL-2Z-TVH
3213-BD-XL-2Z-TVH-C3
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑d
(φ)
外徑D
(φ)
寬度B(或T)
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
荷重方向 基本額定荷重 靜態額定
(N)
11天~ 153515.91260016700徑向7400
- 11天~ 153515.9----
11天~ 153515.91260016700徑向7400
- 11天~ 153515.9----
9天~ 174017.51550014600徑向9500
- 9天~ 174017.5----
18天~ 174017.51550014600徑向9500
- 9天~ 174017.5----
11天~ 204720.62060012100徑向12900
- 11天~ 204720.6----
11天~ 204720.62060012100徑向12900
- 11天~ 204720.6----
11天~ 255220.62200010700徑向15200
- 11天~ 255220.6----
11天~ 255220.62200010700徑向15200
- 11天~ 255220.6----
11天~ 306223.8310009000徑向22200
- 11天~ 306223.8----
11天~ 306223.8310009000徑向22200
- 11天~ 306223.8----
11天~ 357227410007600徑向30000
- 11天~ 357227----
9天~ 357227410007600徑向30000
- 9天~ 357227----
9天~ 408030.2510006700徑向38000
- 11天~ 408030.2----
11天~ 408030.2510006700徑向38000
- 11天~ 408030.2----
11天~ 458530.2500006300徑向39000
11天~ 458530.2500006300徑向39000
- 11天~ 458530.2----
9天~ 509030.2530005900徑向44000
- 11天~ 509030.2----
9天~ 509030.2530005900徑向44000
- 11天~ 509030.2----
9天~ 5510033.3610005300徑向51000
9天~ 5510033.3610005300徑向51000
- 11天~ 5510033.3----
11天~ 6011036.5750004750徑向64000
- 11天~ 6011036.5----
11天~ 6011036.5750004750徑向64000
- 11天~ 6011036.5----
11天~ 6512038.1860004300徑向77000
- 9天~ 6512038.1----
9天~ 6512038.1860004300徑向77000
- 9天~ 6512038.1----

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767