(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

角接觸滾珠軸承 / 雙列 / 32xx-BD-2HRS / 兩側唇形密封 / 接觸角30° / 32xx-BD-2HRS / 類似DIN 628-3 / FAG

角接觸滾珠軸承 / 雙列 / 32xx-BD-2HRS / 兩側唇形密封 / 接觸角30° / 32xx-BD-2HRS / 類似DIN 628-3 / FAG

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 角接觸滾珠軸承 / 雙列 / 32xx-BD-2HRS / 兩側唇形密封 / 接觸角30° / 32xx-BD-2HRS / 類似DIN 628-3 / FAG
  • 角接觸滾珠軸承 / 雙列 / 32xx-BD-2HRS / 兩側唇形密封 / 接觸角30° / 32xx-BD-2HRS / 類似DIN 628-3 / FAG
  • 角接觸滾珠軸承 / 雙列 / 32xx-BD-2HRS / 兩側唇形密封 / 接觸角30° / 32xx-BD-2HRS / 類似DIN 628-3 / FAG

[規格]
・內徑d(φ):15-65
・寬度B(或T)(mm):15.9-38.1
・DIN 628-3

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
3202-BD-XL-2HRS-TVH
3203-BD-XL-2HRS-TVH
3204-BD-XL-2HRS-TVH
3205-BD-XL-2HRS-TVH
3206-BD-XL-2HRS-TVH
3207-BD-XL-2HRS-TVH
3208-BD-XL-2HRS-TVH
3209-BD-XL-2HRS-TVH
3210-BD-XL-2HRS-TVH
3211-BD-XL-2HRS-TVH
3212-BD-XL-2HRS-TVH
3213-BD-XL-2HRS-TVH
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑d
(φ)
外徑D
(φ)
寬度B(或T)
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
荷重方向 基本額定荷重 靜態額定
(N)
11天~ 153515.91260016700徑向7400
8天~ 174017.51550014600徑向9500
9天~ 204720.62060012100徑向12900
10天~ 255220.62200010700徑向15200
10天~ 306223.8310009000徑向22200
7天~ 357227410007600徑向30000
9天~ 408030.2510006700徑向38000
9天~ 458530.2500006300徑向39000
9天~ 509030.2530005900徑向44000
7天~ 5510033.3610005300徑向51000
9天~ 6011036.5750004750徑向64000
9天~ 6512038.1860004300徑向77000

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767