(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

RLT-U15 滾輪元件 適用RLT-AL鋁製軌道系列

LEADSCREWS SLIDESCREWS

RLT-U15 滾輪元件 適用RLT-AL鋁製軌道系列

適合與ELEROLL RLT-AL鋁製軌道用型材 系列搭配使用,軌道的特殊截面可與此滾輪互鎖,無需使用螺絲或其他緊固元件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

429807

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
429807
型號數量折扣標準
出貨日
Description
10天~ RLT-U15-PA

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 形狀 圓筒 本體材質 POM
滾珠材質 PA Description RLT-U15-PA

RLT-U15 滾輪元件 適用RLT-AL鋁製軌道系列的型號429807頁面。
記載關於型號429807之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767