(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

RLT-CE 軌道用檔板 適用RLT-U 滾輪元件系列

LEADSCREWS SLIDESCREWS

RLT-CE 軌道用檔板 適用RLT-U 滾輪元件系列

適合與ELEROLL RLT-U 滾輪元件 系列搭配使用,簡單將凸耳插扣於RLT-AL鋁製軌道用型材側邊即可使用。輸送輕型物品時能控制在軌道運送範圍內。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

429826

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
429826
型號數量折扣標準
出貨日
Description
10天~ RLT-CE

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 関連部品 本體材質 PA Description RLT-CE

RLT-CE 軌道用檔板 適用RLT-U 滾輪元件系列的型號429826頁面。
記載關於型號429826之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767