(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
磁性測量系統。MPI-15測量系統由LCD多功能顯示器與內建磁性位置感應器組成,搭配磁條M-BAND-10(需另外訂購)時,可結合成一套完整的直線與角度位移測量系統(最小半徑為65 mm)。多功能LCD顯示器附5個功能鍵。外部電池電源1.5 VDC。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 電纜長度 | Description |
---|---|---|---|---|
10天~ | 200 | MPI-15-02 | ||
10天~ | 300 | MPI-15-03 | ||
10天~ | 400 | MPI-15-04 | ||
11天~ | 500 | MPI-15-05 | ||
10天~ | 600 | MPI-15-06 | ||
10天~ | 700 | MPI-15-07 | ||
10天~ | 800 | MPI-15-08 | ||
10天~ | 900 | MPI-15-09 | ||
10天~ | 1000 | MPI-15-10 | ||
10天~ | 1100 | MPI-15-11 | ||
10天~ | 1200 | MPI-15-12 | ||
10天~ | 1300 | MPI-15-13 | ||
10天~ | 1400 | MPI-15-14 | ||
10天~ | 1500 | MPI-15-15 | ||
10天~ | 1600 | MPI-15-16 | ||
10天~ | 1700 | MPI-15-17 | ||
10天~ | 1800 | MPI-15-18 | ||
10天~ | 1900 | MPI-15-19 | ||
10天~ | 2000 | MPI-15-20 |
Loading...
型式 | 刻度顯示器 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策