(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HGFT. 油位指示器 - 高科技聚合物材質

HGFT. 油位指示器 - 高科技聚合物材質

油位指示器採用黑色或紅色聚醯胺系高科技聚合物材質,搭配透明聚醯胺系高科技聚合物檢視窗與NBR合成橡膠密封O形環,附或不附霧面陽極處理鋁製星形對比篩板及紅色中央油位點。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
14441
14444
14446
14461
14464
14466
14481
14484
14486
14521
14524
14526
14541
14544
14546
14561
14564
14566
型號數量折扣標準
出貨日
d1 (G) A B 表面處理顏色附加碼 D d 直徑 鎖緊扭矩單位 s 副型號 說明
7天~ G3/887C9 黑2411G 3/84÷822HGFT. 星型油表型HGFT.10-3/8 C9
7天~ G3/887C6 紅2411G 3/84÷822HGFT. 星型油表型HGFT.10-3/8 C6
7天~ G3/8872411G 3/84÷822HGFT/SL 透明窗型HGFT.10/SL-3/8
7天~ G1/2108.5C9 黑2814.5G 1/26÷824HGFT. 星型油表型HGFT.13-1/2 C9
7天~ G1/2108.5C6 紅2814.5G 1/26÷824HGFT. 星型油表型HGFT.13-1/2 C6
7天~ G1/2108.52814.5G 1/26÷824HGFT/SL 透明窗型HGFT.13/SL-1/2
7天~ G3/49.58.5C9 黑3518G 3/48÷1032HGFT. 星型油表型HGFT.16-3/4 C9
7天~ G3/49.58.5C6 紅3518G 3/48÷1032HGFT. 星型油表型HGFT.16-3/4 C6
7天~ G3/49.58.53518G 3/48÷1032HGFT/SL 透明窗型HGFT.16/SL-3/4
7天~ G1119.5C9 黑42.523G 110÷1238HGFT. 星型油表型HGFT.21-1 C9
7天~ G1119.5C6 紅42.523G 110÷1238HGFT. 星型油表型HGFT.21-1 C6
7天~ G1119.542.523G 110÷1238HGFT/SL 透明窗型HGFT.21/SL-1
7天~ G1 1/4119C9 黑5030G1 1/412÷1546HGFT. 星型油表型HGFT.25-1¼ C9
7天~ G1 1/4119C6 紅5030G1 1/412÷1546HGFT. 星型油表型HGFT.25-1¼ C6
7天~ G1 1/41195030G1 1/412÷1546HGFT/SL 透明窗型HGFT.25/SL-1¼
10天~ G21211C9 黑6840G 212÷1562HGFT. 星型油表型HGFT.40-2 C9
7天~ G21211C6 紅6840G 212÷1562HGFT. 星型油表型HGFT.40-2 C6
10天~ G212116840G 212÷1562HGFT/SL 透明窗型HGFT.40/SL-2

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 圓型 圓型種類 嵌合式(附頭緣) 材質 高科技聚合物

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767