(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
直接驅動機械式位置顯示器。5位數旋轉式計數器。紅色滾輪上的數字為小數值。高強度聚醯胺系(PA)高科技聚合物。直接驅動機械式位置顯示器可穿過主軸並安裝於任何位置,直接提供機器組件的定位讀數。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 旋轉1圈後的讀數 | 旋轉方向 | 顏色 | 顯示位置 | 軸套材質 | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 00.001 | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.001-D-C3 | ||
9天~ | 00.001 | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.001-S-C3 | ||
9天~ | 00.001 | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.001-D-C2 | ||
9天~ | 0.001 | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.001-D-C1 | ||
9天~ | 00.001 | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.001-S-C2 | ||
9天~ | 00.001 | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.001-S-C1 | ||
9天~ | 00.118(125) | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.118(125)-D-C3 | ||
9天~ | 00.118 (125) | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.118 (125)-S-C3 | ||
9天~ | 00.118 (125) | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.118 (125)-D-C2 | ||
9天~ | 00.118 (125) | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.118 (125)-D-C1 | ||
9天~ | 00.118 (125) | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.118 (125)-S-C2 | ||
9天~ | 00.118 (125) | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.118 (125)-S-C1 | ||
9天~ | 00.005 | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.005-D-C3 | ||
9天~ | 00.005 | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.005-S-C3 | ||
7天~ | 00.005 | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.005-D-C2 | ||
9天~ | 00.005 | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.005-D-C1 | ||
9天~ | 00.005 | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.005-S-C2 | ||
9天~ | 00.005 | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.005-S-C1 | ||
9天~ | 00.009(6) | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.009(6)-D-C3 | ||
9天~ | 00.009(6) | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.009(6)-S-C3 | ||
9天~ | 00.009(6) | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.009(6)-D-C2 | ||
9天~ | 00.009(6) | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.009(6)-D-C1 | ||
9天~ | 00.009(6) | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.009(6)-S-C2 | ||
9天~ | 00.009(6) | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.009(6)-S-C1 | ||
9天~ | 00.010 | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.010-D-C3 | ||
9天~ | 00.010 | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.010-S-C3 | ||
9天~ | 00.010 | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.010-D-C2 | ||
9天~ | 00.010 | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.010-D-C1 | ||
9天~ | 00.010 | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.010-S-C2 | ||
9天~ | 00.010 | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.010-S-C1 | ||
9天~ | 00.012(5) | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.012(5)-D-C3 | ||
9天~ | 00.012(5) | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.012(5)-S-C3 | ||
9天~ | 00.012(5) | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.012(5)-D-C2 | ||
9天~ | 00.012(5) | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.012(5)-D-C1 | ||
9天~ | 00.012(5) | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.012(5)-S-C2 | ||
9天~ | 00.012(5) | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.012(5)-S-C1 | ||
9天~ | 00.015 | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.015-D-C3 | ||
9天~ | 00.015 | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.015-S-C3 | ||
9天~ | 00.015 | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.015-D-C2 | ||
9天~ | 00.015 | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.015-D-C1 | ||
9天~ | 00.015 | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.015-S-C2 | ||
9天~ | 00.015 | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.015-S-C1 | ||
9天~ | 00.015(75) | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.015(75)-D-C3 | ||
9天~ | 00.015(75) | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.015(75)-S-C3 | ||
9天~ | 00.015(75) | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.015(75)-D-C2 | ||
9天~ | 00.015(75) | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.015(75)-D-C1 | ||
9天~ | 00.015(75) | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.015(75)-S-C2 | ||
9天~ | 00.015(75) | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.015(75)-S-C1 | ||
9天~ | 00.015(8) | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.015(8)-D-C3 | ||
9天~ | 00.015(8) | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.015(8)-S-C3 | ||
9天~ | 00.015(8) | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.015(8)-D-C2 | ||
9天~ | 00.015(8) | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.015(8)-D-C1 | ||
9天~ | 00.015(8) | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.015(8)-S-C2 | ||
9天~ | 00.015(8) | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.015(8)-S-C1 | ||
9天~ | 00.016(07) | D - 順時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.016(07)-D-C3 | ||
9天~ | 00.016(07) | S - 逆時針 | C3 灰 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.016(07)-S-C3 | ||
9天~ | 00.016(07) | D - 順時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.016(07)-D-C2 | ||
9天~ | 00.016(07) | D - 順時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.016(07)-D-C1 | ||
9天~ | 00.016(07) | S - 逆時針 | C2 橘 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.016(07)-S-C2 | ||
9天~ | 00.016(07) | S - 逆時針 | C1 黑 | AN 斜面上方 | 鋼 | DD52R-AN-00.016(07)-S-C1 |
Loading...
型式 | 定位顯示器 | 材質 | 高科技聚合物 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策